JAJSLR9I February 2006 – May 2021 LM5009
PRODUCTION DATA
LM5009 降圧スイッチング・レギュレータには、低コストで高効率の降圧レギュレータを実装するために必要な、すべての機能が搭載されています。このデバイスは、9.5V~95V の入力ソースから 150mA の負荷電流を駆動できます。入力電圧と出力電圧に応じて、スイッチング周波数が 600kHz を超えることがあります。出力電圧は 2.5~85V に設定できます。この高電圧レギュレータは、N チャネル降圧スイッチと内部スタートアップ・レギュレータを搭載しています。8 ピン VSSOP パッケージおよび放熱特性の優れた 8 ピン WSON パッケージで供給され、容易に実装できます。レギュレータの動作は、VIN に反比例するオン時間を使用する制御方式を基礎とします。この機能により、負荷および入力電圧が変化しても、動作周波数は比較的一定に維持されます。ループ補償を必要としない制御方式により、超高速の過渡応答が得られます。VOUT に反比例する強制的オフ時間を持たせるインテリジェントな電流制限機能が実装されています。この方式により、短絡保護が確保され、最小限のフォールドバックを提供します。他の機能として、サーマルシャットダウン、 VCC・アンダーボルテージ・ロックアウト、ゲートドライブ・アンダーボルテージ・ロックアウト、最大デューティ・サイクル制限などがあります。
新しい製品 LM5163 は、部品点数を削減し、ソリューション・サイズを縮小し、動作時の静止電流を低減し、他の多くの機能を実現します。LM5163 を使用して WEBENCH® 設計を開始します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LM5009 | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
WSON (8) | 4.00mm×4.00mm |