DATA SHEET
LM5012 超低静止電流 (IQ)、100V 入力、2.5A 非同期整流降圧 DC/DC コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
- 広い入力電圧範囲:6V~100V
- 接合部温度範囲:-40℃~+125℃
- 固定 3ms の内部ソフトスタート・タイマ
- ピーク電流制限保護
- 入力 UVLO およびサーマル・シャットダウン保護機能
- 機能安全対応
- 超低 EMI 要件に最適化
- スケーラブルな産業用電源に最適
- LM5163/LM5164 (100V、0.5A/1A)、LM5013-Q1 (100V、3.5A) とピン互換
- 短い最小オン / オフ時間:50ns
- ダイオード・エミュレーションにより軽負荷時の効率を向上
- 無負荷時のスリープ電流:10µA
- シャットダウン時の静止電流:3.1µA
- 統合によりソリューションのサイズとコストを低減
- COT モード制御アーキテクチャ
- 100V、0.25Ω のパワー MOSFET を内蔵
- 1.2V の内部基準電圧
- ループ補償部品が不要
- VCC バイアス・レギュレータとブート・ダイオードを内蔵
- WEBENCH® Power Designer を使用してカスタム・レギュレータ設計を作成