JAJSO81 October 2022 LM5013
PRODUCTION DATA
LM5013 非同期整流降圧コンバータは、広い入力電圧範囲でレギュレーションを行えるよう設計されており、必要な外付けサージ抑制部品は最小限です。制御可能な最短オン時間は 50ns で、大きな降圧率を使用できるため、48V 公称入力から低電圧レールへの直接降圧変換が可能になり、システムの複雑性とソリューションのコストを下げることができます。LM5013 は最低 6V の入力電圧ディップ中も動作し、必要に応じて 100% に近いデューティ・サイクルで動作するため、高性能の産業用アプリケーションに最適です。
ハイサイド・パワー MOSFET を内蔵した LM5013 は、最大 3.5A の出力電流を供給できます。コンスタント・オン時間 (COT) 制御アーキテクチャにより、スイッチング周波数はほぼ一定で、負荷およびライン過渡応答が非常に優れています。LM5013 の追加機能には、超低 IQ と革新的なピーク過電流保護、内蔵 VCC バイアス電源およびブートストラップ・ダイオード、高精度のイネーブルおよび入力 UVLO、自動復元機能付きのサーマル・シャットダウン保護が含まれます。オープン・ドレインの PGOOD インジケータにより、シーケンシング、フォルト・レポート、出力電圧監視を行えます。
LM5013 は、8 ピン SO PowerPAD™ IC パッケージで供給されています。ピン・ピッチは 1.27mm であり、高電圧アプリケーションに適した間隔です。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LM5013 | DDA (SO PowerPAD、8) | 4.89mm × 3.90mm |