JAJSAO5I January 2007 – December 2017 LM5022
PRODUCTION DATA.
LM5022デバイスは、高電圧のローサイドNチャネルMOSFETコントローラで、昇圧およびSEPICレギュレータに理想的です。シングル・エンドのプライマリ・トポロジを実装するため必要なすべての機能が搭載されています。出力電圧レギュレーションは電流モード制御を基礎としているため、ループ補償の設計が簡単になるとともに、入力電圧のフィードフォワードが組み込まれています。LM5022にはスタートアップ・レギュレータが搭載されており、6V~60Vの広い入力電圧範囲で動作します。PWMコントローラは高速動作用に設計されており、最高2.2MHzの発振器周波数と、100ns未満の総伝搬遅延を実現しています。追加機能として、エラー・アンプ、高精度の基準電圧、ライン低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、勾配補償、ソフトスタート、外部同期機能、サーマル・シャットダウンがあります。LM5022は10ピンのVSSOPパッケージで利用可能です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM5022 | VSSOP (10) | 3.00mm×3.00mm |