LM5067 負電圧ホット・スワップ・コントローラは、稼働中のシステム・バックプレーンまたはその他の通電中の電源に回路基板を挿抜する際、電源接続をインテリジェントに制御できます。LM5067 は、突入電流制御によってシステムの電圧ドループや過渡現象を制限します。外部の直列パス N チャネル MOSFET での電流制限と消費電力はプログラム可能であり、安全動作領域 (SOA) 内での動作が保証されます。さらに、 LM5067 は、過電流および過電圧状態を監視することで回路を保護します。POWER GOOD 出力は、出力電圧が入力電圧に近い値であることを示します。入力の低電圧 / 過電圧誤動作防止のレベルとヒステリシス、および障害検出時間は、プログラム可能です。LM5067-1 は、障害検出後はオフにラッチされます。LM5067-2 は、固定されたデューティ・サイクルで自動的に再起動を試みます。LM5067 は10 ピンの VSSOP パッケージおよび 14 ピンの SOIC パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LM5067 | VSSOP (10) | 3.00mm × 3.00mm |
SOIC (14) | 8.99mm × 7.49mm |