ホーム パワー マネージメント 電源保護スイッチとコントローラ ホットスワップ コントローラ

電力制限機能搭載、-9V ~ -80V、ホット スワップ コントローラ

製品詳細

Vabsmax_cont (V) -100 Vin (max) (V) -9 Vin (min) (V) -80 Features Adjustable OVLO, Adjustable current limit, Adjustable soft start, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, Short circuit protection, adjustable UVLO Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0008 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.001 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vabsmax_cont (V) -100 Vin (max) (V) -9 Vin (min) (V) -80 Features Adjustable OVLO, Adjustable current limit, Adjustable soft start, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, Short circuit protection, adjustable UVLO Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0008 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.001 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (NPA) 14 92.8372375 mm² 8.9915 x 10.325 VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 幅広い動作範囲:-9V~-80V
  • 突入電流制限機能により、動作中の電源に基板を安全に挿入可能
  • 外部パス・デバイスの最大消費電力をプログラム可能
  • 調整可能な電流制限
  • 深刻な過電流時のサーキット・ブレーカ機能
  • 可変の低電圧誤動作防止 (UVLO) とヒステリシス
  • 可変の過電圧誤動作防止 (OVLO) とヒステリシス
  • 初期挿入タイマにより、システム接続後のリンギングや過渡現象を沈静化可能
  • プログラム可能なフォルト・タイマにより不要な保護動作を回避
  • アクティブ HIGH のオープン・ドレイン POWER GOOD 出力
  • ラッチ付きフォルト・バージョンと自動再起動バージョンを提供
  • 幅広い動作範囲:-9V~-80V
  • 突入電流制限機能により、動作中の電源に基板を安全に挿入可能
  • 外部パス・デバイスの最大消費電力をプログラム可能
  • 調整可能な電流制限
  • 深刻な過電流時のサーキット・ブレーカ機能
  • 可変の低電圧誤動作防止 (UVLO) とヒステリシス
  • 可変の過電圧誤動作防止 (OVLO) とヒステリシス
  • 初期挿入タイマにより、システム接続後のリンギングや過渡現象を沈静化可能
  • プログラム可能なフォルト・タイマにより不要な保護動作を回避
  • アクティブ HIGH のオープン・ドレイン POWER GOOD 出力
  • ラッチ付きフォルト・バージョンと自動再起動バージョンを提供

LM5067 負電圧ホット・スワップ・コントローラは、稼働中のシステム・バックプレーンまたはその他の通電中の電源に回路基板を挿抜する際、電源接続をインテリジェントに制御できます。LM5067 は、突入電流制御によってシステムの電圧ドループや過渡現象を制限します。外部の直列パス N チャネル MOSFET での電流制限と消費電力はプログラム可能であり、安全動作領域 (SOA) 内での動作が保証されます。さらに、 LM5067 は、過電流および過電圧状態を監視することで回路を保護します。POWER GOOD 出力は、出力電圧が入力電圧に近い値であることを示します。入力の低電圧 / 過電圧誤動作防止のレベルとヒステリシス、および障害検出時間は、プログラム可能です。LM5067-1 は、障害検出後はオフにラッチされます。LM5067-2 は、固定されたデューティ・サイクルで自動的に再起動を試みます。LM5067 は10 ピンの VSSOP パッケージおよび 14 ピンの SOIC パッケージで供給されます。

LM5067 負電圧ホット・スワップ・コントローラは、稼働中のシステム・バックプレーンまたはその他の通電中の電源に回路基板を挿抜する際、電源接続をインテリジェントに制御できます。LM5067 は、突入電流制御によってシステムの電圧ドループや過渡現象を制限します。外部の直列パス N チャネル MOSFET での電流制限と消費電力はプログラム可能であり、安全動作領域 (SOA) 内での動作が保証されます。さらに、 LM5067 は、過電流および過電圧状態を監視することで回路を保護します。POWER GOOD 出力は、出力電圧が入力電圧に近い値であることを示します。入力の低電圧 / 過電圧誤動作防止のレベルとヒステリシス、および障害検出時間は、プログラム可能です。LM5067-1 は、障害検出後はオフにラッチされます。LM5067-2 は、固定されたデューティ・サイクルで自動的に再起動を試みます。LM5067 は10 ピンの VSSOP パッケージおよび 14 ピンの SOIC パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
LM5064 アクティブ PMBus 搭載、-10V ~ -80V、ホット スワップ コントローラ Current monitoring with I2C SMBus interface

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5067 負電圧ホット・スワップ / 突入電流コントローラ、電力制限付 データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 10月 11日
アプリケーション・ノート Extend LM5067 Applications With an External Auxiliary Source PDF | HTML 2024年 1月 31日
アプリケーション・ノート Basics of Power Switches (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 26日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
セレクション・ガイド Hot Swap Selection Tool 2015年 7月 28日
アプリケーション・ノート Robust Hot Swap Design (Rev. A) 2015年 4月 8日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5067EVAL — 負電圧ホット・スワップ突入電流コントローラ、電力制限付

The LM5067EVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional hot swap controller board designed for negative voltage systems. This board contains an LM5067-2, the auto restart version of this IC. This application note describes the various functions of the board, how to test (...)

ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

LM5067QUICK-CALC LM5067 Design Calculator

The LM5067 calculator tool can help simplify the process of creating a hot swap design. Enter system requirements such as input voltage range, current, and output capacitance and the calculator will guide the user towards component selection.  The tool may also be used to evaluate an existing (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (NPA) 14 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian