LM5069 正電圧ホット・スワップ・コントローラは、稼働中のシステム・バックプレーンまたはその他の動作中の電源に回路基板を挿抜する際、電源接続をインテリジェントに制御できます。LM5069 は、突入電流制御によってシステムの電圧ドループや過渡事象を制限します。外部の直列パス N チャネル MOSFET での電流制限と消費電力はプログラミング可能であり、安全動作領域 (SOA) 内での動作が保証されます。パワーグッド出力は、出力電圧が入力電圧の±1.25V以内であることを示します。入力の低電圧/過電圧誤動作防止のレベルとヒステリシス、および初期挿入遅延時間と障害検出時間はそれぞれプログラミング可能です。LM5069-1は、障害検出後はオフにラッチされます。LM5069-2は、固定されたデューティ・サイクル後に自動的に再起動します。LM5069 は、10 ピンの VSSOP パッケージで供給されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM5069 | VSSOP (10) | 3.00mm×3.00mm |