JAJSNE2A October 2022 – November 2025 LM51231-Q1
PRODUCTION DATA
ソフト スタート中、SS ピンの電圧が 1.5V 未満の間、本デバイスは強制的にダイオード エミュレーションを行います。SS ピンが 1.5V を上回ったとき、デバイスはゼロ電流検出 (ZCD) スレッショルドを -145mV まで引き下げます。無負荷時に適切な FPWM 動作を行うには、ピーク ツー ピークのインダクタ電流が式 14 を満たす必要があります。