LM51231-Q1
- 車載アプリケーション向けの AEC-Q100 認証取得済み
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- 機能安全対応
- 車載用バッテリ駆動アプリケーションの広い動作範囲に適合
- 3.8V~42V の入力動作範囲
- VOUT を 5V~20V または 15V~57V に動的にプログラム可能
- BIAS ≧ 3.8V のときの最小昇圧入力電圧 0.8V
- VSUPPLY > VLOAD のときバイパス動作
- BIAS シャットダウン時電流:3µA 未満
- 小さなソリューション・サイズ
- 最大スイッチング周波数:2.2MHz
- ブート・ダイオード内蔵
- ウェッタブル・フランク付き QFN-20
- EMI の低減、AM 帯域干渉とクロストークの防止
- クロック同期 (オプション)
- スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
- スイッチング・モードを選択可能 (FPWM、ダイオード・エミュレーション)
- プログラム可能な拡散スペクトラム (オプション)
- リードレス・パッケージ
- プログラマビリティとフレキシビリティ
- 動的な VOUT トラッキング
- 動的なスイッチング周波数のプログラミング
- DCR インダクタ電流センシングをサポート
- 入力電圧 UVLO を設定可能
- 調整可能なソフト・スタート
- アダプティブ・デッドタイム制御
- PGOOD インジケータ
- 保護機能内蔵
- サイクル単位のピーク電流制限 (VSUPPLY の全範囲で一定)
- 過電圧保護
- HB-SW 短絡保護
- サーマル・シャットダウン
LM51231-Q1 デバイスは、広い入力電圧範囲に対応した同期整流昇圧コントローラであり、ピーク電流モード制御を採用しています。本デバイスの広い入力範囲は、自動車のコールド・クランクとロード・ダンプに対応します。BIAS が 3.8V 以上の場合、最小入力電圧を 0.8V まで下げることができます。出力電圧は、トラッキング機能を使うことで動的にプログラムできます。VSUPPLY > VLOAD になると自動的にバイパス・モード動作に入り、ハイサイド MOSFET のボディ・ダイオードの電圧降下を解消できます。スイッチング周波数は、外付けの抵抗により 100kHz~2.2MHz の範囲で動的にプログラム可能です。2.2MHz でのスイッチングにより、AM 帯域との干渉が最小化され、ソリューション・サイズの小型化と、高速な過渡応答を実現できます。
ピーク電流制限 (VSUPPLY の全範囲にわたって一定)、過電圧保護、サーマル・シャットダウンなどの保護機能が内蔵されています。外部クロック同期、プログラム可能なスペクトラム拡散変調、最小限の寄生容量でのリードレス・パッケージは、EMI の低減とクロストークの回避に役立ちます。その他の機能として、ライン UVLO、FPWM、ダイオード・エミュレーション、DCR インダクタ電流センシング、プログラム可能なソフトスタート、パワー・グッド・インジケータがあります。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM51231-Q1 2.2MHz 広入力電圧範囲 (VIN)、同期整流昇圧コントローラ、VOUT トラッキング搭載 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 11月 24日 |
機能安全情報 | LM51231-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 9月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM5123EVM-BST — LM5123 昇圧コントローラの評価基板
LM5123EVM-BST 評価基板は、入力電圧範囲の広い同期整流昇圧コントローラである LM5123-Q1 の機能と性能を提示します。標準構成は、9V ~ 18V の入力電圧範囲を受け入れ、440kHz のスイッチング周波数で動作して、24V の安定化出力で 100W を供給する設計を採用しています。LM5123-Q1 の TRK ピンを使用して出力電圧を動的に変更することが可能で、最大 45V で 100W を供給できます。
この評価基板 (EVM) (...)
LM5123-Q1-DESIGNCALC — LM5123-Q1 quickstart calculator
TIDA-020033 — 車載クラス H オーディオおよびトラッキング電源のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGR) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点