JAJSNE2A October 2022 – November 2025 LM51231-Q1
PRODUCTION DATA
本デバイスには、オプションのプログラム可能な拡散スペクトラム (クロック ディザリング) 機能があり、DITHER と AGND との間にコンデンサを接続すると有効になります。ディザリング コンデンサを通して、1.0V を中心とした三角波が生成されます。この三角波は、RT 抵抗によって設定される周波数の -6% から +5% までの範囲で、発振器の周波数を変調します。ディザリング容量の値は、低周波変調のレートを設定します。
図 6-10 スイッチング周波数のディザリングディザリング回路でピーク EMI を効果的に低減するには、変調周波数を RT スイッチング周波数よりも大幅に低くする必要があります。与えられた変調周波数 (fMOD) について必要なディザリング容量は、式 9 で計算できます。fMOD を 9kHz または 10kHz に設定するのが適切な出発点です。
DITHER を AGND に接続すると、クロック ディザリングが無効になり、内部発振器は RT 抵抗で設定されている固定周波数で動作します。外部同期パルスが印加されているときも、クロック ディザリングはディセーブルされます。
図 6-11 ディザリングの動的なオン / オフの例