JAJSNE2A October 2022 – November 2025 LM51231-Q1
PRODUCTION DATA
| ピン | I/O(1) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 番号 | 名称 | ||
| 1 | CSP | I | 電流検出アンプ入力。このピンは正の入力ピンとして動作します。 |
| 2 | CSN | I | 電流検出アンプ入力。このピンは負の入力ピンとして動作します。 |
| 3 | VOUT/SENSE | I | 出力電圧検出ピン。内部の帰還抵抗分圧器をピンと AGND との間に接続します。0.1µF のローカル VOUT コンデンサを、ピンとグランドとの間に接続します。 |
| ハイサイド MOSFET ドレイン電圧検出ピン。このピンは、短い低インダクタンスのパスを経由して、ハイサイド MOSFET のドレインに接続します。 | |||
| 4 | PGOOD | O | オープン ドレイン出力段のパワー グッド インジケータ。出力電圧が低電圧スレッショルドより低い場合、このピンは接地されます。未使用時は、このピンをフローティングにできます。 |
| 5 | HO | O | ハイサイド ゲート ドライバ出力。短い低インダクタンスのパスを経由して、ハイサイド N チャネル MOSFET のゲートに直接接続します。 |
| 6 | SW | P | スイッチング ノード接続とハイサイド MOSFET ソース電圧の検出ピン。短い低インダクタンスのパスを経由して、ハイサイド N チャネル MOSFET のソース、およびローサイド N チャネル MOSFET のドレインに直接接続します。非同期昇圧構成の場合は、PGND に接続します。 |
| 7 | HB | P | ブートストラップ ゲート駆動のハイサイド ドライバ電源。ブート ダイオードは内部で VCC からこのピンに接続されます。このピンと SW との間に 0.1µF コンデンサを接続します。非同期昇圧構成の場合は、VCC に接続します。 |
| 8 | BIAS | P | VCC レギュレータの電源電圧入力。1µF のローカル BIAS コンデンサを、ピンとグランドとの間に接続します。 |
| 9 | VCC | P | 内部 VCC レギュレータの出力と内部 MOSFET ドライバの電源電圧入力。このピンと PGND との間に 4.7µF コンデンサを接続します。 |
| 10 | PGND | G | 電源グランド ピン。短い低インダクタンスのパスを経由して、ローサイド N チャネル MOSFET のソース、および電源グランド プレーンに直接接続します。 |
| 11 | LO | O | ローサイド ゲート ドライバ出力。短い低インダクタンスのパスを経由して、ローサイド N チャネル MOSFET のゲートに直接接続します。 |
| 12 | モード | I | デバイスのスイッチング モード (FPWM またはダイオード エミュレーション) 選択ピン。デバイスは、ピンがオープンの場合、500kΩ より大きい抵抗がピンから AGND に接続されている場合、または最初のパワーオン時に 0.4V 未満の場合、ダイオード エミュレーションに構成されます。デバイスは、このピンが VCC に接続されているか、パワーオン時にピンの電圧が 2.0V を超えている場合、FPWM モードに構成されます。スイッチング モードは、動作中に FPWM と DE モードとの間で動的にプログラムできます。 |
| 13 | UVLO/EN | I | イネーブル ピン。このピンは、デバイスを有効または無効にします。ピンが 0.35V を下回ると、デバイスはシャットダウンします。デバイスを有効にするには、このピンを 0.65V よりも高くする必要があります。 |
| 低電圧誤動作防止のプログラム用ピン。このピンを、抵抗分割器を介して電源電圧に接続することで、コンバータのスタートアップおよびシャットダウン レベルをプログラムできます。ローサイド UVLO 抵抗は、AGND に接続する必要があります。未使用時は BIAS に接続してください。 | |||
| 14 | SYNC/DITHER/VH | I/O | 同期クロック入力。内部発振器は、動作中に外部クロックと同期可能です。未使用時は AGND に接続してください。 |
| クロック ディザリング/スペクトラム拡散変調周波数のプログラミング用のピン。ピンと AGND との間にコンデンサを接続すると、クロック ディザリング/スペクトラム拡散機能が有効になります。ディザリング動作中は、内部の 20µA 電流ソース/シンクによってコンデンサの充電と放電が行われます。このピンの電圧が上昇および下降すると、発振周波数は RT 抵抗で設定される公称周波数の -6%~+5% の間で変調されます。クロック ディザリング/スペクトラム拡散は、ピンをグランドにプルダウンすることで、動作中に無効化できます。 | |||
| VCC ホールド ピン。このピンが 2.0V を超えている場合、デバイスは EN ピンが接地されているときに VCC ピンの電圧を保持するため、再構成なしで高速に再起動できます。 | |||
| 15 | RT | I | スイッチング周波数の設定ピン。SYNC に外部クロックが印加されていなければ、このピンと AGND との間に接続される単一の抵抗により、スイッチング周波数がプログラムされます。スイッチング周波数は動作中に動的にプログラムできます。 |
| 16 | VREF/RANGE | I/O | 1.0V の内部基準電圧出力。このピンと AGND との間に、470pF のコンデンサを接続します。VOUT のレギュレーションのターゲットは、このピンから TRK に抵抗分割器を接続することでプログラムできます。このピンから AGND に抵抗を接続する場合、常に 20kΩ より大きくする必要があります。分割器のローサイド抵抗を AGND に接続します。 |
| V OUT の範囲選択ピン。最初の電源オン時に、このピンと AGND との間の抵抗が 75kΩ ~ 100kΩ の範囲内なら、VOUT 範囲の下部 (5V ~ 20V) が選択されます。最初の電源オン時に、このピンと AGND との間の抵抗が 20kΩ ~ 35kΩ の範囲内なら、VOUT 範囲の上部 (15V ~ 57V) が選択されます。昇圧コンバータの出力電圧は、事前にプログラムされた範囲内で動的にプログラムできます。出力電圧レギュレーションの精度は、選択した範囲内で規定されています。 | |||
| 17 | SS | I/O | ソフトスタート時間のプログラミング ピン。外付けコンデンサと内部の電流ソースにより、ソフトスタート中の内部エラー アンプのリファレンス電圧のランプ レートが設定されます。デバイスは、ソフト スタート時間中にダイオード エミュレーションを強制的に実行します。 |
| 18 | TRK | I | 出力レギュレーション ターゲットのプログラミング ピン。VOUT のレギュレーションのターゲットは、ピンを抵抗分割器を介して VREF に接続するか、D/A から直接ピン電圧を制御することでプログラムできます。ピンの推奨動作範囲は 0.25V ~ 1.0V です。 |
| 19 | AGND | G | アナログ グランド ピン。広く短いパスを通して、アナログ グランド プレーンに接続します。 |
| 20 | COMP | O | 内部の相互コンダクタンス エラー アンプの出力。ピンと AGND との間にループ補償部品を接続します。 |
| - | EP | パッケージの露出パッド。熱抵抗を減らすため、EP は大きなアナログ グランド プレーンに半田付けする必要があります。 | |