JAJSNE2A October 2022 – November 2025 LM51231-Q1
PRODUCTION DATA
このデバイスは、パワー グッド インジケータ (PGOOD) を備えており、シーケンシングと監視を簡素化できます。PGOOD はオープン ドレイン出力で、5kΩ ~ 100kΩ のプルアップ抵抗を外部に接続できます。VOUT ピンの電圧が低電圧スレッショルド (VUVTH) より高いとき、PGOOD スイッチはオープンになります。VOUT ピンの電圧が VUVTH より低いとき、UVLO が VUVLO より低いとき、VCC が VVCC-UVLO より低いとき、またはサーマル シャットダウン中に、PGOOD ピンはグランドにプルダウンされます。26µs の立ち上がりおよび 21µs の立ち下がりグリッチ除去フィルタにより、過渡による PGOOD の誤ったプルダウンが防止されます。PGOOD ピンの電圧は VVOUT + 0.3V を超えることはできません