JAJSNE2A October 2022 – November 2025 LM51231-Q1
PRODUCTION DATA
昇圧コンバータには、電源電圧が目標負荷電圧よりも高いとき、電源からハイサイド MOSFET ボディ ダイオードを経由して負荷への、自然なパススルー パスがあります。この動作条件の間、ボディ ダイオードの順方向電圧降下により、ハイサイド MOSFET は電力を消費します。消費電力を低減するため、ハイサイド MOSFET (HO) は 100% デューティ サイクルで駆動され、VLOAD は VSUPPLY とほぼ等しくなります。この動作モードは、バイパス モードと呼ばれます。
本デバイスは、選択された軽負荷スイッチング モード動作、検出されるインダクタ電流、入力電圧に応じて、バイパス モードでの動作方法が異なります。バイパス モードに移行するには、OVP ステータスが少なくとも 30µs (VOVTH-DLY) の間トリガされる必要があります。セクション 6.3.8 を参照してください。また、CSP と CSN との間の電圧は 6mV (VCS-FWD) より大きい必要があります。OVP ステータスがクリアされるか、VSW-SENSE がバイパス モードのゼロクロス スレッショルドを下回ると、バイパス モードが終了します。バイパス モードのゼロクロス スレッショルドは、選択された軽負荷スイッチング モード動作によって異なります。DE モードと FPWM の詳細については、それぞれセクション 6.4.1.4.2 とセクション 6.4.1.4.1 を参照してください。