JAJSNE2 October 2022 LM51231-Q1
PRODUCTION DATA
LM51231-Q1 デバイスは、広い入力電圧範囲に対応した同期整流昇圧コントローラであり、ピーク電流モード制御を採用しています。本デバイスの広い入力範囲は、自動車のコールド・クランクとロード・ダンプに対応します。BIAS が 3.8V 以上の場合、最小入力電圧を 0.8V まで下げることができます。出力電圧は、トラッキング機能を使うことで動的にプログラムできます。VSUPPLY > VLOAD になると自動的にバイパス・モード動作に入り、ハイサイド MOSFET のボディ・ダイオードの電圧降下を解消できます。スイッチング周波数は、外付けの抵抗により 100kHz~2.2MHz の範囲で動的にプログラム可能です。2.2MHz でのスイッチングにより、AM 帯域との干渉が最小化され、ソリューション・サイズの小型化と、高速な過渡応答を実現できます。
ピーク電流制限 (VSUPPLY の全範囲にわたって一定)、過電圧保護、サーマル・シャットダウンなどの保護機能が内蔵されています。外部クロック同期、プログラム可能なスペクトラム拡散変調、最小限の寄生容量でのリードレス・パッケージは、EMI の低減とクロストークの回避に役立ちます。その他の機能として、ライン UVLO、FPWM、ダイオード・エミュレーション、DCR インダクタ電流センシング、プログラム可能なソフトスタート、パワー・グッド・インジケータがあります。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LM51231-Q1 | QFN (20) | 3.5mm × 3.5mm |