JAJSNE2A October 2022 – November 2025 LM51231-Q1
PRODUCTION DATA
コストが最低限で、伝導損失も最小限であることが要求されるアプリケーションでは、検出抵抗を使用する代わりにインダクタの DC 抵抗 (DCR) を使用して、インダクタ電流の検出が行われます。時定数を一致させるには、RDCRC と CDCRC が式 15 を満たす必要があります。
図 7-2 DCR 電流センシング必要なら、外部回路を使用して PGOOD の追加遅延をプログラムできます。
図 7-3 追加のPGOOD遅延