JAJSNE2A October 2022 – November 2025 LM51231-Q1
PRODUCTION DATA
本デバイスには内部的なサーマル シャットダウン (TSD) 機能が搭載されており、接合部温度 (TJ) が 175°C を超えたときにデバイスを保護します。TSD がアクティブになると、デバイスは強制的に低消費電力のサーマル シャットダウン状態になり、MOSFET ドライバと VCC レギュレータは無効化されます。TJ が低下した後で (ヒステリシスの標準値は 15°C)、デバイスは再起動します。