JAJSNE2A October 2022 – November 2025 LM51231-Q1
PRODUCTION DATA
本デバイスは、最大デューティ サイクル制限 (DMAX)/最小オフ時間を提供し、抵抗性素子による理想的でない要因に対応しています。DMAX は、CCM 動作中にターゲット出力電圧 (VLOAD) を達成できる最低入力電源電圧 (VSUPPLY(MIN)) を決定しますが、DCM 動作中にターゲット出力電圧を達成できる VSUPPLY(MIN) は DMAX によって制限されません。CCM 動作中にターゲット出力電圧を達成できる VSUPPLY(MIN) は、次のように推定できます。
ここで、
非常に軽い負荷条件、または VSUPPLY が VOUT-REG に近く、必要なオン時間が tON-MIN より短い場合、デバイスはローサイド ドライバのパルスをスキップします。このパルス スキップは、ランダムな動作のように見えます。VSUPPLY が VOUT-REG よりも高い電圧に上昇すると、必要なオン時間は 0 になり、最終的にデバイスはバイパス動作に移行します。このモードでは、VOUT ピンの電圧が VOVTH より高いとき、ハイサイド ドライバが 100% オンになります。