JAJSNE2A October 2022 – November 2025 LM51231-Q1
PRODUCTION DATA
このアプリケーション例の入力、出力、性能のパラメータを、表 7-2 に示します。設計パラメータは、可変出力電圧を必要とするアプリケーションを反映しています。
| 設計パラメータ | 値 |
|---|---|
| 最低入力電源電圧 (VSUPPLY(MIN)) | 9V |
| 最低出力電圧 (VLOAD_MAX) | 24V |
| 最大出力電圧 (VLOAD_MAX) | 45V |
| 最大出力電力 (POUT_MAX) | 200W |
| 標準スイッチング周波数 (fSW) | 440kHz |