JAJSNE2A October 2022 – November 2025 LM51231-Q1
PRODUCTION DATA
UVLO が UVLO スレッショルド (VUVLO) より高いとき、デバイスは構成の完了後にアクティブ モードに移行します。UVLO ヒステリシスは、UVLO ピンでの内部 25mV 電圧ヒステリシス (VUVLO-HYS) と、オンまたはオフに切り替えられる追加の 10µA 電流シンク (IUVLO-HYS) によって実現されます。UVLO ピンの電圧が VUVLO を超えると、電流シンクが無効になり、UVLO ピンの電圧が急速に上昇します。UVLO ピンの電圧が VUVLO を下回るか、デバイスの構成時間中は、電流シンクが有効になり、UVLO ピンの電圧が急速に低下します。
外部 UVLO 抵抗分割器 (RUVLOT、RUVLOB) は、VSUPPLY が目的の動作範囲内にあるとき、UVLO ピンの電圧が VUVLO より高くなるように設計する必要があります。RUVLOT および RUVLOB の値は、次のように計算できます。
UVLO コンデンサ (CUVLO) は、スタートアップ時、または低入力電圧での厳しい負荷過渡時に VSUPPLY が瞬間的に VSUPPLY-OFF を下回った場合に必要です。必要な UVLO コンデンサが大きい場合、追加の直列 UVLO 抵抗 (RUVLOS) を使用し、IUVLO-HYS が無効なときに UVLO ピンの電圧を急速に上昇させることができます。
UVLO ピンを使用しない場合は、BIAS ピンに接続できます。どのような条件でも、BIAS ピンの電圧が UVLO ピンの電圧よりも低い場合は、最小 5kΩ の抵抗を経由して UVLO ピンを駆動します。