JAJSNE2A October 2022 – November 2025 LM51231-Q1
PRODUCTION DATA
DE モードのスイッチング動作では、少なくとも 30µs (VOVTH-DLY) の間 OVP ステータスがトリガされ、VCSP-CSN が 6mV (VCS-FWD) を上回るとバイパス モードに移行し、正のインダクタ電流を示します。OVP ステータスがクリアされるか、VSW-SENSE が -5mV (VZCD-BYP) を下回ると、バイパス モードが終了します。VZCD-BYP は、VLOAD から VSUPPLY に電流が流れ、負の電流を停止するためハイサイド FET がオフになっていることを示します。ハイサイド FET がオフになると、デバイスはアクティブ モードに移行します。バイパス モードに再度移行するには、適切な条件を満たす必要があります。デバイスがバイパス モードに移行、および終了する方法の詳細については、表 6-1 を参照してください。
| 条件(1) | |
|---|---|
| バイパス モードへの移行 | VVOUT >VTRK *KFB*VOVTH_RISING かつ VCSP-CSN > VCS-FWD |
| バイパス モードの終了 | VVOUT < VTRK *KFB*VOVTH_FALLING または VSW-SENSE < VZCD-BYP |