JAJSNE2A October 2022 – November 2025 LM51231-Q1
PRODUCTION DATA
EN が EN スレッショルド (VEN) を下回り、VH が SYNC スレッショルド (VSYNC) を下回ると、デバイスはシャットダウンします。EN が VEN を上回るか、VH が VSYNC を上回ると、デバイスは有効になります。VH ピンは、デバイスをシャットダウンする前に 40µs の内部遅延を行います。
デバイスには、ピンがフローティングのときの誤ターンオンを防止するため、33kΩ の内部 EN プルダウン抵抗が備わっています。この EN プルダウン抵抗は、デバイス構成時、またはデバイスがシャットダウンされたときグランドに接続されます。デバイス構成が完了し、VH が VSYNC を上回ると、EN が VEN を上回った/下回ったときに抵抗を切断/接続することで、EN ヒステリシスを実現しています。
図 6-1 EN/UVLO 回路