JAJSNE2A October 2022 – November 2025 LM51231-Q1
PRODUCTION DATA
プログラム可能な VOUT 範囲は、デバイスの構成時に選択され、デバイスを再構成するまで変更できません。デバイスの構成時に VREF から AGND への抵抗 (RVREFT + RVREFB) が 75kΩ ~ 100kΩ の範囲内にある場合、VOUT 範囲の下部 (5V ~ 20V) が選択されます。デバイスの構成時に、VREF から AGND への抵抗が 20kΩ ~ 35kΩ までの範囲内にある場合、VOUT 範囲の上部 (15V ~ 57V) が選択されます。VOUT のレギュレーション精度は、選択された範囲内のものです。