JAJSNE2A October 2022 – November 2025 LM51231-Q1
PRODUCTION DATA
ダイオード エミュレーション (DE) モードでは、インダクタ電流の流れは、入力ソースから出力負荷への 1 方向のみ許可されます。本デバイスは、ハイサイド スイッチのオン時間中に SW-SENSE 電圧を監視し、SW-SENSE 電圧が 5mV のゼロ電流検出 (ZCD) スレッショルド (VZCD) を下回ると、PWM サイクルの残りの時間にわたってハイサイド スイッチをオフにします。ダイオード エミュレーションの利点は、軽負荷時に FPWM モードより効率が高いことです。
図 6-22 ゼロ電流検出