JAJSGM8E December 2018 – August 2023 LM5155 , LM51551
PRODUCTION DATA
内部サーマル・シャットダウンは、接合部温度がサーマル・シャットダウン・スレッショルド (TTSD) を超えると、VCC レギュレータをオフにし、スイッチングをディセーブルにし、SS をプルダウンします。温度が 15℃低下すると、VCC レギュレータが再びイネーブルになり、デバイスはソフト・スタートを実行します。