JAJSL35 January 2021 LM5156 , LM51561
PRODUCTION DATA
また内部 VCC レギュレータは、最大 60V (絶対最大定格 65V) での BIAS ピンの動作もサポートしています。スイッチング周波数は、外付けの抵抗により 100kHz~2.2MHz の範囲で動的にプログラム可能です。2.2MHz でのスイッチングにより、AM 帯域との干渉が最小化され、ソリューション・サイズの小型化と、高速な過渡応答を実現できます。電源の EMI を低減させるためこのデバイスは、選択可能なデュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能を備えています。そのため、広い周波数範囲にわたって EMI を低減できます。
このデバイスには、1.5A の標準 MOSFET ドライバが搭載されており、低い 100mV の電流制限スレッショルドが設定されています。また、このデバイスは外部 VCC 電源を使用して効率向上が可能です。小さい動作電流とパルス・スキッピング動作により、軽負荷時の効率を改善します。
このデバイスは、サイクル単位の電流制限、過電圧保護、ライン UVLO、サーマル・シャットダウンなどの保護機能を内蔵しています。LM51561 デバイスを選択すると、ヒカップ・モード過負荷保護機能を使用できます。その他の機能には、シャットダウン時の低 IQ、プログラム可能なソフト・スタート、プログラム可能なスロープ補償、高精度基準電圧、パワー・グッド・インジケータ、外部クロック同期が含まれます。