LM5157x-Q1 デバイスは、50V/6.5A (LM5157-Q1) または 50V/4.33A (LM51571-Q1) のパワー・スイッチを内蔵した、入力範囲が広い非同期昇圧コンバータです。
このデバイスは、昇圧、SEPIC、フライバックのトポロジで使用可能です。このデバイスは、最低 2.9V のシングル・セル・バッテリで起動できます。バイアス・ピンが 2.9V を上回っている場合、最低 1.5V の入力電源電圧で動作できます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LM5157-Q1 | WQFN (16) | 3.00mm × 3.00mm |
LM51571-Q1 |