ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM5157-Q1

アクティブ

6A、デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、50V、2.2MHz、広い入力電圧範囲、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Boost, Flyback, SEPIC Vin (max) (V) 45 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 48 Vout (min) (V) 2 Switch current limit (typ) (A) 7.5 Features Enable, Frequency synchronization, Nonsynchronous rectification, Power good, Spread Spectrum, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00067 Duty cycle (max) (%) 93 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Boost, Flyback, SEPIC Vin (max) (V) 45 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 48 Vout (min) (V) 2 Switch current limit (typ) (A) 7.5 Features Enable, Frequency synchronization, Nonsynchronous rectification, Power good, Spread Spectrum, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00067 Duty cycle (max) (%) 93 TI functional safety category Functional Safety-Capable
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:–40℃~125℃、T A
  • 機能安全対応
  • 車載バッテリ・アプリケーションの広い動作範囲に適しています。
    • 2.9V~45V の入力動作範囲
    • 最大出力 48V (絶対最大定格 50V)
    • BIAS ≥ 2.9V のときの最小昇圧電源電圧 1.5V
    • 最大 50V の入力過渡保護
    • バッテリ消費の最小化
      • 低いシャットダウン電流 (I Q ≤ 2.6µA)
      • 低い動作電流 (I Q ≤ 700µA)
  • 小さなソリューション・サイズと低コスト
    • 最大 2.2MHz のスイッチング周波数
    • ウェッタブル・フランク付きの 16 ピンの QFN パッケージ (3mm × 3mm)
    • 内蔵エラー・アンプによりフォトカプラ (フライバック) なしに 1 次側レギュレーションが可能
    • クランキング中のアンダーシュートを最小化 (始動 / 停止アプリケーション)
    • 高精度の電流制限 (デバイス比較表を参照)
  • EMI 低減
    • 選択可能なデュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能
    • リードレス・パッケージ
  • 高い効率と低消費電力
    • R DSON = 45mΩ のスイッチ
    • 高速スイッチング、低スイッチング損失
  • AM 帯域の干渉とクロストークを回避
    • (オプション) クロック同期
    • スイッチング周波数を 100kHz~2.2MHz の広範囲で動的にプログラム可能
  • 保護機能内蔵
    • 入力電圧範囲全体にわたって一定の電流制限
    • 選択可能なヒカップ・モード過負荷保護
    • ライン UVLO をプログラム可能
    • OVP 保護
    • サーマル・シャットダウン
  • ±1% 精度の高精度帰還基準電圧
  • 調整可能なソフト・スタート
  • PGOOD インジケータ
  • WEBENCH Power Designer により、LM5157x-Q1 を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:–40℃~125℃、T A
  • 機能安全対応
  • 車載バッテリ・アプリケーションの広い動作範囲に適しています。
    • 2.9V~45V の入力動作範囲
    • 最大出力 48V (絶対最大定格 50V)
    • BIAS ≥ 2.9V のときの最小昇圧電源電圧 1.5V
    • 最大 50V の入力過渡保護
    • バッテリ消費の最小化
      • 低いシャットダウン電流 (I Q ≤ 2.6µA)
      • 低い動作電流 (I Q ≤ 700µA)
  • 小さなソリューション・サイズと低コスト
    • 最大 2.2MHz のスイッチング周波数
    • ウェッタブル・フランク付きの 16 ピンの QFN パッケージ (3mm × 3mm)
    • 内蔵エラー・アンプによりフォトカプラ (フライバック) なしに 1 次側レギュレーションが可能
    • クランキング中のアンダーシュートを最小化 (始動 / 停止アプリケーション)
    • 高精度の電流制限 (デバイス比較表を参照)
  • EMI 低減
    • 選択可能なデュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能
    • リードレス・パッケージ
  • 高い効率と低消費電力
    • R DSON = 45mΩ のスイッチ
    • 高速スイッチング、低スイッチング損失
  • AM 帯域の干渉とクロストークを回避
    • (オプション) クロック同期
    • スイッチング周波数を 100kHz~2.2MHz の広範囲で動的にプログラム可能
  • 保護機能内蔵
    • 入力電圧範囲全体にわたって一定の電流制限
    • 選択可能なヒカップ・モード過負荷保護
    • ライン UVLO をプログラム可能
    • OVP 保護
    • サーマル・シャットダウン
  • ±1% 精度の高精度帰還基準電圧
  • 調整可能なソフト・スタート
  • PGOOD インジケータ
  • WEBENCH Power Designer により、LM5157x-Q1 を使用するカスタム設計を作成

LM5157x-Q1 デバイスは、50V/6.5A (LM5157-Q1) または 50V/4.33A (LM51571-Q1) のパワー・スイッチを内蔵した、入力範囲が広い非同期昇圧コンバータです。

このデバイスは、昇圧、SEPIC、フライバックのトポロジで使用可能です。このデバイスは、最低 2.9V のシングル・セル・バッテリで起動できます。バイアス・ピンが 2.9V を上回っている場合、最低 1.5V の入力電源電圧で動作できます。

LM5157x-Q1 デバイスは、50V/6.5A (LM5157-Q1) または 50V/4.33A (LM51571-Q1) のパワー・スイッチを内蔵した、入力範囲が広い非同期昇圧コンバータです。

このデバイスは、昇圧、SEPIC、フライバックのトポロジで使用可能です。このデバイスは、最低 2.9V のシングル・セル・バッテリで起動できます。バイアス・ピンが 2.9V を上回っている場合、最低 1.5V の入力電源電圧で動作できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS55340-Q1 アクティブ AEC-Q100 認証済み、統合型、5A、40V の広い入力範囲、昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC レギュレータ Lower current

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5157x-Q1 2.2MHz、広い VIN、50V 昇圧 / SEPIC / フライバック・コンバータ、デュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能付き データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 9月 7日
アプリケーション概要 非同期整流昇圧コンバータ設計における軽負荷状況でのパルス スキップ動作の回避 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 7日
ホワイト・ペーパー Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction (Rev. A) PDF | HTML 2023年 11月 28日
ホワイト・ペーパー Isolated Bias Power Supply Architecture for HEV and EV Traction Inverters PDF | HTML 2023年 10月 11日
アプリケーション・ノート How to Implement the Soft Start in a Flyback PDF | HTML 2023年 7月 10日
アプリケーション・ノート How to Design an Isolated Flyback Converter Using LM5157x/LM5158x (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 16日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Coupled Inductor SEPIC Power Stage PDF | HTML 2023年 3月 13日
アプリケーション・ノート EMI 低減手法、デュアル・ランダム・スペクトラム拡散 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) 2022年 12月 1日
アプリケーション・ノート EMI Reduction Technique, Dual Random Spread Spectrum... (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 21日
アプリケーション・ノート How to Design a Boost Converter Using LM5157x, LM5158x... PDF | HTML 2022年 10月 28日
アプリケーション・ノート LM5157x および LM5158x を使用して昇圧コンバータを設計する 方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 10月 28日
機能安全情報 LM5157x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2022年 2月 11日
技術記事 Lowering audible noise in automotive applications with TI’s DRSS technology PDF | HTML 2021年 3月 18日
ホワイト・ペーパー 時間節約と費用効果に優れた EMI 削減のイノベーション 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 12月 4日
ホワイト・ペーパー Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction.. 2020年 12月 4日
ホワイト・ペーパー Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction.... 2020年 12月 4日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5157EVM-BST — LM5157 昇圧コンバータの評価基板

LM5157EVM-BST 評価基板は、デュアル ランダム スペクトラム拡散機能を搭載した、入力電圧範囲の広い昇圧コンバータである LM5157 の機能と性能を提示します。標準構成は、3V ~ 9V の入力範囲 (6V 未満の入力の半分までディレーティングした負荷) を受け入れ、2.1MHz のスイッチング周波数で動作して、12V のレギュレーション済み出力で 1.6A を供給する設計を採用しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

LM5157EVM-FLY — LM5157 フライバック昇圧コンバータ評価基板

LM5157EVM-FLY 評価基板 (EVM) は、フライバック コンバータとして動作する LM5157 の機能と性能を提示し、3 相インバータのゲート ドライバ向けバイアス電源を代表的なアプリケーションとする、複数の出力電圧レールを製作する場合の参考にすることができます。  標準構成は、8V ~ 16V の入力電圧範囲を受け入れ、10V のレギュレーション済み出力で 250mA を供給する設計を採用しています。また、3 個の絶縁型 20V レールは、それぞれ 75mA、75mA、150mA を供給します。   スイッチングは 250kHz で実施します。 
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

LM5157EVM-SEPIC — LM5157 SEPIC の評価基板

LM5157EVM-SEPIC 評価基板は、入力電圧範囲の広い非同期 SEPIC コンバータである LM5157 の機能と性能を提示します。標準構成は、4V ~ 32V の入力範囲を受け入れ、2.1MHz のスイッチング周波数で動作して、12V のレギュレーション済み出力で最大 1A を供給する設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LM5157x-Q1 Encrypted PSpice Transient Model (Rev. B)

SNVMC64B.ZIP (193 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5157x-Q1 PSpice Average Model (Encrypted)

SNVMC63.ZIP (53 KB) - PSpice Model
計算ツール

SNVR508 LM515x Quickstart Calculator for Flyback Regulator Design

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SNVR511 LM5157 and LM5158 Quickstart Calculator for Boost Regulator Design

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SNVR512 LM5157 and LM5158 Quickstart Calculator for SEPIC Regulator Design

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP31194 — 車載対応、内蔵 FET を使用する SEPIC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、LM5157-Q1 デバイスと内蔵 FET を使用した小型 SEPIC 補助電源を提示します。このデザインの特長は、高効率を活用した小型基板面積なので、スイッチング周波数を 440kHz に設定しています。出力電圧は、負荷要件に応じて 5V ~ 7V の範囲で設定できます。このデザインは、最大 2A のピーク電流を供給できることをテスト済みです。連続電流は約 1A であり、この場合、SMA 整流器または最も温度の高いホット スポットで温度が +30K (ケルビン) 上昇します。ピーク電流制限機能を搭載しているので、最大出力電流は、最小入力電圧によって異なります (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian