LM51581-Q1
デュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能搭載、1.5A、85V、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN) に対応する、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ
LM51581-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- 温度グレード 1:–40℃~125℃ TA
- 機能安全対応
- 車載バッテリ・アプリケーションの広い動作範囲に適合
- 入力動作範囲:3.2V~60V (絶対最大定格 65V)
- 最大出力 83V (絶対最大定格 85V)
- BIAS ≥ 3.2V のときの最小昇圧電源電圧 1.5V
- 最大 65V の入力過渡保護
- バッテリ消費の最小化
- 低いシャットダウン電流 (IQ ≤ 2.6µA)
- 低い動作電流 (IQ ≤ 670µA)
- 小さなソリューション・サイズと低コスト
- 最大 2.2MHz のスイッチング周波数
- ウェッタブル・フランク付きの 16 ピン QFN パッケージ (3mm × 3mm)
- 内蔵エラー・アンプによりフォトカプラなしに 1 次側レギュレーションが可能 (フライバック)
- クランキング中のアンダーシュートを最小化
- 高精度の電流制限 (デバイス比較表を参照)
- EMI 低減
- 選択可能なデュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能
- リードレス・パッケージ
- 高い効率と低消費電力
- RDSON = 133mΩ のスイッチ
- 高速スイッチング、低スイッチング損失
- AM 帯域の干渉とクロストークを回避
- 選択可能なクロック同期
- スイッチング周波数を 100kHz~2.2MHz の広範囲で動的にプログラム可能
- 保護機能内蔵
- 入力電圧範囲全体にわたって一定の電流制限
- 選択可能なヒカップ・モード過負荷保護
- ライン UVLO をプログラム可能
- OVP 保護
- サーマル・シャットダウン
- ±1% 精度の高精度帰還基準電圧
- 調整可能なソフト・スタート
- PGOOD インジケータ
- WEBENCH Power Designer により、LM5158x -Q1 を使用するカスタム設計を作成
The LM5158x -Q1 デバイスは、85V、3.26A (LM5158 -Q1) または 85V、1.63A (LM51581 -Q1) のパワー・スイッチを内蔵した、入力範囲が広い非同期昇圧コンバータです。
このデバイスは、昇圧、SEPIC、フライバックのトポロジで使用可能です。本デバイスは、最低 3.2V のシングル・セル・バッテリで起動できます。BIAS ピンが 3.2V を上回っている場合、最低 1.5V の入力電源電圧で動作できます。
BIAS ピンは、 車載用の負荷ダンプのために最大 60V (絶対最大定格 65V) で動作します。スイッチング周波数は、外付けの抵抗を使用して 100kHz~2.2MHz の範囲で動的にプログラムできます。2.2MHz でのスイッチングにより、AM 帯域との干渉が最小化され、ソリューション・サイズの小型化と、高速な過渡応答を実現できます。このデバイスは、広い周波数範囲にわたって EMI を低減するのに役立つ選択可能なデュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能を備えています。
このデバイスは、入力電圧に対する高精度のピーク電流制限機能を備えています。そのため、パワー・インダクタを必要以上に大きく設計することを避けられます。小さい動作電流とパルス・スキッピング動作により、軽負荷時の効率を改善します。
このデバイスは、過電圧保護、ライン UVLO、サーマル・シャットダウン、選択可能なヒカップ・モード過負荷保護などの保護機能を内蔵しています。その他の機能としては、シャットダウン時の低 IQ、プログラム可能なソフトスタート、高精度基準電圧、パワー・グッド・インジケータ、外部クロック同期などがあります。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM5157EVM-SEPIC — LM5157 SEPIC の評価基板
LM5157EVM-SEPIC 評価基板は、入力電圧範囲の広い非同期 SEPIC コンバータである LM5157 の機能と性能を提示します。標準構成は、4V ~ 32V の入力範囲を受け入れ、2.1MHz のスイッチング周波数で動作して、12V のレギュレーション済み出力で最大 1A を供給する設計を採用しています。
LM5158EVM-BST — LM5158-Q1 昇圧コンバータの評価基板
LM5158EVM-FLY — LM5158-Q1 フライバック・コンバータの評価基板
LM5158x-Q1 PSpice Transient Model (Encrypted) (Rev. A)
SNVR511 — LM5157 and LM5158 Quickstart Calculator for Boost Regulator Design
サポート対象の製品とハードウェア
製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
SNVR512 — LM5157 and LM5158 Quickstart Calculator for SEPIC Regulator Design
サポート対象の製品とハードウェア
製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点