LM5158EVM-FLY

LM5158-Q1 フライバック・コンバータの評価基板

LM5158EVM-FLY

概要

LM5158EVM-FLY 評価基板は、LM5158 をフライバック コンバータとして使用する場合の機能と性能を提示します。この製品はその場合、3 相インバータのゲート ドライバ バイアス電源という代表的なアプリケーション向けに複数の出力電圧レールを生成します。標準構成は、8V ~ 16V の入力で動作し、10V の安定化出力で 250mA を供給するほか、3 個の絶縁型 20V レールで、それぞれ 75mA、75mA、150mA を供給する設計です。スイッチング周波数は 250kHz です。

特長
  • 入力電圧範囲:8 V ~ 16V
  • メイン出力:10V、250mA
  • 絶縁型出力 1:20V、75mA
  • 絶縁型出力 2:20V、75mA
  • 絶縁型出力 3:20V、150mA
  • スイッチング周波数:250kHz
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM5158 デュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能搭載、3A、85V、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN) に対応する、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ LM5158-Q1 デュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能搭載、3A、85V、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN) に対応する、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ LM51581 デュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能搭載、1.5A、85V、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN) に対応する、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ LM51581-Q1 デュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能搭載、1.5A、85V、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN) に対応する、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5158EVM-FLY — LM5158-Q1 フライバック・コンバータの評価基板

販売特約店から購入
計算ツール

SNVR508 — LM515x Quickstart Calculator for Flyback Regulator Design

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SNVR508 LM515x Quickstart Calculator for Flyback Regulator Design

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 12 8 2021

チェックサム
製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM5157 デュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能搭載、6A/4A、50V、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ LM5157-Q1 6A、デュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能搭載、50V、2.2MHz、広い入力電圧範囲、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ LM51571-Q1 デュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能搭載、4A、50V、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ LM5158 デュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能搭載、3A、85V、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN) に対応する、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ LM5158-Q1 デュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能搭載、3A、85V、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN) に対応する、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ LM51581 デュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能搭載、1.5A、85V、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN) に対応する、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ LM51581-Q1 デュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能搭載、1.5A、85V、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN) に対応する、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5158EVM-FLY LM5158-Q1 フライバック・コンバータの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvr508 or www.ti.com/lit/xx/snvr508/snvr508.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVR508. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド LM5158 Flyback Converter Evaluation Module PDF | HTML 2021年 9月 2日
証明書 LM5158EVM-FLY EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 9月 20日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ