JAJSK70B october 2020 – august 2023 LM5157-Q1 , LM51571-Q1
PRODUCTION DATA
BIAS ピンは、車載負荷ダンプ用に最大 45V (絶対最大定格 50V) で動作します。スイッチング周波数は、外付けの抵抗により 100kHz~2.2MHz の範囲で動的にプログラム可能です。2.2MHz でのスイッチングにより、AM 帯域との干渉が最小化され、ソリューション・サイズの小型化と、高速な過渡応答を実現できます。電源の EMI を低減させるため本デバイスは、選択可能なデュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能を備えています。そのため、広い周波数範囲にわたって EMI を低減できます。
本デバイスは、入力電圧に対する高精度のピーク電流制限機能を備えています。そのため、パワー・インダクタを必要以上に大きく設計することを避けられます。小さい動作電流とパルス・スキッピング動作により、軽負荷時の効率を改善します。
本デバイスは、過電圧保護、ライン UVLO、サーマル・シャットダウン、選択可能なヒカップ・モード過負荷保護などの保護機能を内蔵しています。その他の機能には、シャットダウン時の低 IQ、プログラム可能なソフトスタート、高精度基準電圧、パワー・グッド・インジケータ、外部クロック同期が含まれます。