JAJSMQ7A August 2021 – October 2021 LM5158-Q1 , LM51581-Q1
PRODUCTION DATA
The LM5158x-Q1 デバイスは、85V、3.26A (LM5158-Q1) または 85V、1.63A (LM51581-Q1) のパワー・スイッチを内蔵した、入力範囲が広い非同期昇圧コンバータです。
このデバイスは、昇圧、SEPIC、フライバックのトポロジで使用可能です。本デバイスは、最低 3.2V のシングル・セル・バッテリで起動できます。BIAS ピンが 3.2V を上回っている場合、最低 1.5V の入力電源電圧で動作できます。
BIAS ピンは、車載用の負荷ダンプのために最大 60V (絶対最大定格 65V) で動作します。スイッチング周波数は、外付けの抵抗を使用して 100kHz~2.2MHz の範囲で動的にプログラムできます。2.2MHz でのスイッチングにより、AM 帯域との干渉が最小化され、ソリューション・サイズの小型化と、高速な過渡応答を実現できます。このデバイスは、広い周波数範囲にわたって EMI を低減するのに役立つ選択可能なデュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能を備えています。
| 部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
|---|---|---|
| LM5158-Q1 | WQFN (16) | 3.00mm × 3.00mm |
| LM51581-Q1 |
代表的な SEPIC アプリケーション