JAJSGD4C July 2015 – October 2018 LM5160-Q1
PRODUCTION DATA.
LM5160-Q1は65V、2Aの同期整流降圧コンバータで、ハイサイドとローサイドのMOSFETが内蔵されています。適応型コンスタント・オンタイム制御方式はループ補償が必要なく、高い降圧比と高速な過渡応答を実現できます。内部のフィードバック・アンプにより、動作温度範囲の全体にわたって出力電圧を±1%にレギュレートします。オン時間は入力電圧に反比例し、結果としてスイッチング周波数はほぼ一定になります。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM5160-Q1 | HTSSOP (14) | 4.40mm×5.00mm |