LM5161デバイスは100V、1Aの同期整流降圧型コンバータで、ハイサイドおよびローサイドのMOSFETが内蔵されています。コンスタント・オンタイム制御方式はループ補償が必要なく、高い降圧比と高速な過渡応答を実現できます。内部のフィードバック・アンプにより、動作温度範囲の全体にわたって出力電圧を±1%にレギュレートします。オンタイムは入力電圧に反比例し、結果としてスイッチング周波数はほぼ一定になります。ピークおよびバレー電流制限回路により、過負荷状況から保護されます。低電圧誤動作防止(EN/UVLO)回路では、入力低電圧スレッショルドとヒステリシスを別々に調整できます。LM5161ではFPWM入力ピンにより、あらゆる負荷レベルにおいて強制的に連続導通モード(CCM)で動作するか、軽負荷または無負荷の状況で不連続導通モード(DCM)に切り替えるかを選択できます。強制的にCCMで動作するとき、LM5161は複数の出力と、絶縁型Fly-Buckアプリケーションをサポートします。DCM動作にプログラムされているとき、LM5161は追加の外付け帰還リップル入力回路なしに、緊密にレギュレートされた降圧出力を提供します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM5161 | HTSSOP (14) | 5.00mm×4.40mm |