DATA SHEET
LM5163H-Q1 100V、0.5A、10.5μA IQ 接合部温度 165℃の車載用降圧コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:周囲温度範囲:-40℃~+125℃
- 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
- 広い入力電圧範囲:6V~100V
- 接合部温度範囲:-40℃~+165℃
- 165℃対応を確実なものにするサーマル・シャットダウン
- ピークおよびバレー電流制限保護
- 入力 UVLO とソフトスタート (固定 3ms)
- 超低 EMI 要件に最適化
- スケーラブルな車載用電源に最適
- 最小オンおよびオフ時間がわずか 50ns
- 最高 1MHz まで可変のスイッチング周波数
- ダイオード・エミュレーションにより軽負荷時の効率を向上
- 無負荷時の入力静止電流:10.5μA
- シャットダウン時の静止電流:3μA
- 統合によりソリューションのサイズとコストを低減
- COT モード制御アーキテクチャ
- 0.725Ω の NFET 降圧スイッチを内蔵
- 0.34Ω の NFET 同期整流器を内蔵し、外付けのショットキー・ダイオードが不要
- 1.2V の内部基準電圧
- ループ補償部品が不要
- VCC バイアス・レギュレータとブート・ダイオードを内蔵
- WEBENCH® Power Designer を使用してカスタム・レギュレータ設計を作成