LM5169-Q1 および LM5168-Q1 同期整流降圧コンバータは、最小限の外部サージ抑制部品で、広い入力電圧範囲のレギュレーションを行えるよう設計されています。制御可能な最短オン時間は 50ns で、大きな降圧率を使用できるため、48V 公称入力から低電圧レールへの直接降圧変換が可能になり、システムの複雑性とソリューションのコストを下げることができます。LM516x-Q1 は最低 6V の入力電圧ディップ時にも動作し、必要に応じて 100% に近いデューティ・サイクルで動作するため、広い入力電源電圧範囲の産業用および多セルのバッテリ・パック機器に理想的です。
ハイサイドおよびローサイドのパワー MOSFET を内蔵しているため、最大で LM5169-Q1 は 0.65A、LM5168-Q1 は 0.3A の出力電流を供給します。コンスタント・オン時間 (COT) 制御アーキテクチャにより、スイッチング周波数はほぼ一定で、負荷およびライン過渡応答が非常に優れています。LM516x-Q1 は、FPWM または自動モード・バージョンが利用できます。FPWM モードにより、負荷範囲の全体にわたって強制連続導通モード (CCM) で動作し、絶縁型 Fly-Buck コンバータ・アプリケーションをサポートします。自動モードにより、非常に低い IQ とダイオード・エミュレーション・モード動作が可能になり、軽負荷時に高効率です。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LM5169-Q1 | SO PowerPAD (8) | 4.89mm × 3.90mm |
LM5168-Q1 |
Changes from Revision * (June 2021) to Revision A (September 2022)