ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM5169-Q1

アクティブ

車載対応、Fly-Buck™ 採用、6V ~ 120V の広い入力電圧範囲 (VIN)、650mA DC/DC コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck, Flybuck Iout (max) (A) 0.65 Vin (max) (V) 120 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 90 Vout (min) (V) 1.2 Switch current limit (typ) (A) 0.65 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00001 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck, Flybuck Iout (max) (A) 0.65 Vin (max) (V) 120 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 90 Vout (min) (V) 1.2 Switch current limit (typ) (A) 0.65 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00001 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:周囲温度範囲:-40℃~+125℃
  • 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
    • 広い入力電圧範囲:6V~120V
    • 接合部温度範囲:-40℃~+150℃
    • 固定 3ms の内部ソフトスタート・タイマ
    • ピークおよびバレー電流制限保護
    • 入力 UVLO およびサーマル・シャットダウン保護機能
  • スケーラブルな車載用 HEV/EV 電源に最適
    • 最小オンおよびオフ時間:50ns
    • 可変スイッチング周波数:最高 1MHz
    • ダイオード・エミュレーションにより軽負荷時の効率を向上
    • 低静止電流 (10µA 未満) の自動モード
    • Fly-Buck コンバータ機能のための FPWM
    • シャットダウン時の静止電流:3µA
    • LM5164-Q1LM5163-Q1LM5017LM5013-Q1LM34927 とピン互換
  • 統合によりソリューションのサイズとコストを低減
    • COT モード制御アーキテクチャ
    • 1.9Ω の NFET 降圧スイッチを内蔵
    • 0.71Ω の NFET 同期整流器を内蔵
    • 1.2V の内部基準電圧
    • ループ補償部品が不要
    • VCC バイアス・レギュレータとブート・ダイオードを内蔵
    • オープン・ドレインのパワー・グッド・インジケータ
    • SOIC PowerPAD™ IC パッケージ
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:周囲温度範囲:-40℃~+125℃
  • 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
    • 広い入力電圧範囲:6V~120V
    • 接合部温度範囲:-40℃~+150℃
    • 固定 3ms の内部ソフトスタート・タイマ
    • ピークおよびバレー電流制限保護
    • 入力 UVLO およびサーマル・シャットダウン保護機能
  • スケーラブルな車載用 HEV/EV 電源に最適
    • 最小オンおよびオフ時間:50ns
    • 可変スイッチング周波数:最高 1MHz
    • ダイオード・エミュレーションにより軽負荷時の効率を向上
    • 低静止電流 (10µA 未満) の自動モード
    • Fly-Buck コンバータ機能のための FPWM
    • シャットダウン時の静止電流:3µA
    • LM5164-Q1LM5163-Q1LM5017LM5013-Q1LM34927 とピン互換
  • 統合によりソリューションのサイズとコストを低減
    • COT モード制御アーキテクチャ
    • 1.9Ω の NFET 降圧スイッチを内蔵
    • 0.71Ω の NFET 同期整流器を内蔵
    • 1.2V の内部基準電圧
    • ループ補償部品が不要
    • VCC バイアス・レギュレータとブート・ダイオードを内蔵
    • オープン・ドレインのパワー・グッド・インジケータ
    • SOIC PowerPAD™ IC パッケージ

LM5169 -Q1 および LM5168 -Q1 同期整流降圧コンバータは、最小限の外部サージ抑制部品で、広い入力電圧範囲のレギュレーションを行えるよう設計されています。制御可能な最短オン時間は 50ns で、大きな降圧率を使用できるため、48V 公称入力から低電圧レールへの直接降圧変換が可能になり、システムの複雑性とソリューションのコストを下げることができます。LM516x -Q1 は最低 6V の入力電圧ディップ時にも動作し、必要に応じて 100% に近いデューティ・サイクルで動作するため、広い入力電源電圧範囲の産業用および多セルのバッテリ・パック機器に理想的です。

ハイサイドおよびローサイドのパワー MOSFET を内蔵しているため、最大で LM5169 -Q1 は 0.65A、LM5168 -Q1 は 0.3A の出力電流を供給します。コンスタント・オン時間 (COT) 制御アーキテクチャにより、スイッチング周波数はほぼ一定で、負荷およびライン過渡応答が非常に優れています。LM516x -Q1 は、FPWM または自動モード・バージョンが利用できます。FPWM モードにより、負荷範囲の全体にわたって強制連続導通モード (CCM) で動作し、絶縁型 Fly-Buck コンバータ・アプリケーションをサポートします。自動モードにより、非常に低い IQ とダイオード・エミュレーション・モード動作が可能になり、軽負荷時に高効率です。

LM5169 -Q1 および LM5168 -Q1 同期整流降圧コンバータは、最小限の外部サージ抑制部品で、広い入力電圧範囲のレギュレーションを行えるよう設計されています。制御可能な最短オン時間は 50ns で、大きな降圧率を使用できるため、48V 公称入力から低電圧レールへの直接降圧変換が可能になり、システムの複雑性とソリューションのコストを下げることができます。LM516x -Q1 は最低 6V の入力電圧ディップ時にも動作し、必要に応じて 100% に近いデューティ・サイクルで動作するため、広い入力電源電圧範囲の産業用および多セルのバッテリ・パック機器に理想的です。

ハイサイドおよびローサイドのパワー MOSFET を内蔵しているため、最大で LM5169 -Q1 は 0.65A、LM5168 -Q1 は 0.3A の出力電流を供給します。コンスタント・オン時間 (COT) 制御アーキテクチャにより、スイッチング周波数はほぼ一定で、負荷およびライン過渡応答が非常に優れています。LM516x -Q1 は、FPWM または自動モード・バージョンが利用できます。FPWM モードにより、負荷範囲の全体にわたって強制連続導通モード (CCM) で動作し、絶縁型 Fly-Buck コンバータ・アプリケーションをサポートします。自動モードにより、非常に低い IQ とダイオード・エミュレーション・モード動作が可能になり、軽負荷時に高効率です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5169-Q1、LM5168-Q1 0.65A/0.3A、120V、車載用降圧コンバータ、Fly-Buck コンバータ機能付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 10月 24日
製品概要 Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 20日
アプリケーション・ノート Inverting Buck-Boost Application for the LM5168 PDF | HTML 2023年 2月 24日
機能安全情報 LM516x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2022年 9月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5168FEVM — LM5168 115V Fly-Buck レギュレータの評価基板

LM5168FEVM 評価基板 (EVM) は、小型フットプリントで高い変換効率を実現するために同期整流を採用した 115V DC/DC Fly-Buck レギュレータである LM5168 を評価できるように、包括的なアセンブルとテスト実施済みの回路です。この評価基板 (EVM) は 20 V ~ 115 V の広い入力電圧範囲を受け入れ (絶対最大定格は 120V)、750kHz のスイッチング周波数で動作し、10V のレギュレーション済み出力電圧で最大 0.25A を供給します。Fly-buck トポロジ採用により、追加の 10V (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

LM5168PEVM — LM5168P 115V DC/DC 降圧レギュレータの評価基板

LM5168P 評価基板 (EVM) は、同期整流を実施して小型フットプリントで高い変換効率を実現する 115V DC/DC 降圧レギュレータを提示します。この評価基板 (EVM) は 20 V ~ 115 V の広い入力電圧範囲を受け入れ (絶対最大定格は 120V)、500kHz のスイッチング周波数で動作し、12V の安定化出力電圧で最大 0.3A を供給します。出力電圧は設定ポイントから 1.5% 以内の精度を達成しているほか、外付けの抵抗デバイダを使用して調整することも可能です。この評価基板の設計は、広い入力電圧範囲、広いデューティ サイクル範囲、ハイサイドとローサイドの各パワー (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian