DATA SHEET
LM5169-Q1、LM5168-Q1 0.65A/0.3A、120V、車載用降圧コンバータ、Fly-Buck コンバータ機能付き
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:周囲温度範囲:-40℃~+125℃
- 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
- 広い入力電圧範囲:6V~120V
- 接合部温度範囲:-40℃~+150℃
- 固定 3ms の内部ソフトスタート・タイマ
- ピークおよびバレー電流制限保護
- 入力 UVLO およびサーマル・シャットダウン保護機能
- スケーラブルな車載用 HEV/EV 電源に最適
- 統合によりソリューションのサイズとコストを低減
- COT モード制御アーキテクチャ
- 1.9Ω の NFET 降圧スイッチを内蔵
- 0.71Ω の NFET 同期整流器を内蔵
- 1.2V の内部基準電圧
- ループ補償部品が不要
- VCC バイアス・レギュレータとブート・ダイオードを内蔵
- オープン・ドレインのパワー・グッド・インジケータ
- SOIC PowerPAD™ IC パッケージ