このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
LM5169 および LM5168 同期整流降圧コンバータは、最小限の外部サージ抑制部品で、広い入力電圧範囲のレギュレーションを行えるよう設計されています。制御可能な最短のオン時間は 50ns で、大きな降圧率を使用できるため、48V 公称入力から低電圧レールへの直接降圧変換が可能になり、システムの複雑性と設計のコストを下げることができます。LM516x は最低 6V の入力電圧ディップ時でも、必要に応じて 100% に近いデューティ サイクルで動作するため、幅広い入力電源電圧範囲の産業用および多セルのバッテリ パック機器に理想的です。
ハイサイドおよびローサイドのパワー MOSFET を内蔵しているため、LM5169 は最大 0.65A、LM5168 は最大 0.3A の出力電流を供給します。コンスタント オン時間 (COT) 制御アーキテクチャにより、スイッチング周波数はほぼ一定で、負荷およびライン過渡応答が非常に優れています。LM516x は、FPWM または自動モード バージョンが利用できます。FPWM モードにより、負荷範囲の全体にわたって強制連続導通モード (CCM) で動作し、絶縁型 Fly-Buck コンバータ アプリケーションをサポートします。自動モードにより、非常に低い IQ とダイオード エミュレーション モード動作が可能になり、軽負荷時に高効率です。
部品番号 (3) | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
LM5169 | DDA (HSOIC、8) | 4.9mm × 6mm |
NGU (WSON、8) | 4.00mm × 4.00mm | |
LM5168 | DDA (HSOIC、8) | 4.9mm × 6mm |
NGU (WSON、8) | 4.00mm × 4.00mm |
DEVICE NUMBER | PACKAGE | DESCRIPTION | OUTPUT CURRENT | LIGHT LOAD MODE | CURRENT LIMIT |
---|---|---|---|---|---|
LM5168PDDAR | DDA (HSOIC, 8) | 0.3 A, buck, AUTO, no-hiccup | 0.3 A | PFM | 0.42 A, no-hiccup |
LM5168FDDAR | 0.3 A, buck, FPWM, hiccup | FPWM | 0.42 A, hiccup | ||
LM5169PDDAR | 0.65 A, buck, AUTO, hiccup | 0.65 A | PFM | 0.84 A, hiccup | |
LM5169FDDAR | 0.65 A, buck, FPWM, hiccup | FPWM | 0.84 A, hiccup | ||
LM5168PNGUR | NGU (WSON, 8) | 0.3 A, buck, AUTO, no-hiccup | 0.3 A | PFM | 0.42 A, no-hiccup |
LM5168FNGUR | 0.3 A, buck, FPWM, hiccup | FPWM | 0.42 A, hiccup | ||
LM5169PNGUR | 0.65 A, buck, AUTO, hiccup | 0.65 A | PFM | 0.84 A, hiccup | |
LM5169FNGUR | 0.65 A, buck, FPWM, hiccup | FPWM | 0.84 A, hiccup |