LM5169
- 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
- 広い入力電圧範囲:6V~120V
- 接合部温度範囲:-40℃~+150℃
- 固定 3ms の内部ソフトスタート・タイマ
- ピークおよびバレー電流制限保護
- 入力 UVLO およびサーマル・シャットダウン保護機能
- スケーラブルな産業用車載用電源およびバッテリ・パックに好適
- 統合によりソリューションのサイズとコストを低減
- COT モード制御アーキテクチャ
- 1.9Ω の NFET 降圧スイッチを内蔵
- 0.71Ω の NFET 同期整流器を内蔵
- 1.2V の内部基準電圧
- ループ補償部品が不要
- VCC バイアス・レギュレータとブート・ダイオードを内蔵
- オープン・ドレインのパワー・グッド・インジケータ
- SOIC PowerPAD™ IC パッケージ
LM5169 および LM5168 同期整流降圧コンバータは、最小限の外部サージ抑制部品で、広い入力電圧範囲のレギュレーションを行えるよう設計されています。制御可能な最短オン時間は 50ns で、大きな降圧率を使用できるため、48V 公称入力から低電圧レールへの直接降圧変換が可能になり、システムの複雑性とソリューションのコストを下げることができます。LM516x は最低 6V の入力電圧ディップ時にも動作し、必要に応じて 100% に近いデューティ・サイクルで動作するため、広い入力電源電圧範囲の産業用および多セルのバッテリ・パック機器に理想的です。
ハイサイドおよびローサイドのパワー MOSFET を内蔵しているため、最大で LM5169 は 0.65A、LM5168 は 0.3A の出力電流を供給します。コンスタント・オン時間 (COT) 制御アーキテクチャにより、スイッチング周波数はほぼ一定で、負荷およびライン過渡応答が非常に優れています。LM516x は、FPWM または自動モード・バージョンが利用できます。FPWM モードにより、負荷範囲の全体にわたって強制連続導通モード (CCM) で動作し、絶縁型 Fly-Buck コンバータ・アプリケーションをサポートします。自動モードにより、非常に低い IQ とダイオード・エミュレーション・モード動作が可能になり、軽負荷時に高効率です。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM5169、LM5168 0.65A/0.3A、120V、降圧コンバータ、Fly-Buck コンバータ機能付き データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 10月 20日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | LM5169FNGUR Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 12月 16日 | |||
機能安全情報 | LM5168 and LM5169 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 11月 11日 | |||
証明書 | LM5169PEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 10月 31日 | ||||
証明書 | LM5169FEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 8月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | Inverting Buck-Boost Application for the LM5168 | PDF | HTML | 2023年 2月 24日 | |||
機能安全情報 | LM516x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 9月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM5168FEVM — LM5168 115V Fly-Buck レギュレータの評価基板
LM5168PEVM — LM5168P 115V DC/DC 降圧レギュレータの評価基板
LM5168P 評価基板 (EVM) は、同期整流を実施して小型フットプリントで高い変換効率を実現する 115V DC/DC 降圧レギュレータを提示します。この評価基板 (EVM) は 20 V ~ 115 V の広い入力電圧範囲を受け入れ (絶対最大定格は 120V)、500kHz のスイッチング周波数で動作し、12V の安定化出力電圧で最大 0.3A を供給します。出力電圧は設定ポイントから 1.5% 以内の精度を達成しているほか、外付けの抵抗デバイダを使用して調整することも可能です。この評価基板の設計は、広い入力電圧範囲、広いデューティ サイクル範囲、ハイサイドとローサイドの各パワー (...)
LM5169FEVM — TSMU818A030 の評価基板
LM5169F 評価基板 (EVM) は、LM5169FNGUR を活用して 10V の安定化出力を生成し、750kHz のスイッチング周波数でトランスの 1 次側に 300mA の負荷電流を供給する能力があります。トランスの 2 次側では 10V の反射出力を使用し、最大 300mA を供給できます。LM5169FNGUR は同期整流降圧コンバータであり、広い入力電圧範囲、パワー MOSFET 内蔵、過電流保護機能搭載、高精度イネーブルという特長があります。
LM5169-BUCK-FLY-BUCK-DESIGN-CALC — LM5169 quick-start calculator for buck and Fly-Buck designs
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (NGU) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点