LM5169FEVM

LM5169F 評価基板

LM5169FEVM

購入

概要

LM5169F 評価基板 (EVM) は、LM5169FNGUR を活用して 10V の安定化出力を生成し、750kHz のスイッチング周波数でトランスの 1 次側に 300mA の負荷電流を供給する能力があります。トランスの 2 次側では 10V の反射出力を使用し、最大 300mA を供給できます。LM5169FNGUR は同期整流降圧コンバータであり、広い入力電圧範囲、パワー MOSFET 内蔵、過電流保護機能搭載、高精度イネーブルという特長があります。

特長
  • 広い入力電圧範囲:20V ~ 115V
  • 3ms の固定ソフト スタート
  • COT モード制御アーキテクチャ
  • ピークおよびバレー電流制限保護
  • Fly-Buck 機能向けの FPWM モード
  • 小型ソリューション サイズに適した WSON パッケージ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM5169 Fly-Buck™ 採用、6V ~ 120V の広い入力電圧範囲 (VIN)、650mA DC/DC コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5169FEVM — LM5169F の評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) LM5169FNGUR Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 12月 16日
証明書 LM5169FEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 8月 27日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ