LM5176-Q1 は同期整流 4 スイッチ昇降圧 DC/DC コントローラであり、出力電圧を入力電圧と同じ値、より高い値、より低い値のいずれにも制御できます。LM5176-Q1 は 4.2V~55V (絶対最大定格 60V) の広い入力電圧範囲で動作し、さまざまなアプリケーションに対応できます。
LM5176-Q1は、降圧モードと昇圧モードの両方で電流モード制御を採用し、優れた負荷レギュレーションとライン・レギュレーションを実現します。スイッチング周波数は、外付け抵抗を使ってプログラミングするか、または外部クロック信号に同期させることができます。
また、プログラマブル・ソフト・スタート機能を備えるほか、サイクルごとの電流制限、入力低電圧誤動作防止 (UVLO)、出力過電圧保護(OVP)、過熱シャットダウンなどの保護機能も搭載しています。さらに、LM5176-Q1 にはオプションとして入力または出力平均電流の制限、拡散スペクトラムによるピークEMIの低減、持続的な過負荷状況におけるヒカップ・モード保護機能があります。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LM5176QPWP | HTSSOP-28 | 9.7mm × 4.4mm |
Changes from Revision A (June 2020) to Revision B (August 2021)
Changes from Revision * (September 2018) to Revision A (June 2020)