ホーム パワー・マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM5176-Q1

アクティブ

AEC-Q100 認証済み、55V の広い入力電圧範囲 (VIN)、4 個のスイッチ使用の同期整流昇降圧コントローラ

製品詳細

Vin (min) (V) 4.2 Vin (max) (V) 55 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Rating Automotive Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 55 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Iq (typ) (µA) 2000 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Vin (min) (V) 4.2 Vin (max) (V) 55 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Rating Automotive Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 55 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Iq (typ) (µA) 2000 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:-40℃~125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 昇降圧 DC/DC 変換用のシングル・インダクタ昇降圧コントローラ
  • 広い VIN:4.2V (バイアス付きで 2.5V)~55V (最高 60V)
  • 柔軟な VOUT:0.8V~55V
  • VOUT 短絡保護
  • 高効率の昇降圧遷移
  • 可変スイッチング周波数
  • オプションの周波数同期とディザリング
  • 2A の MOSFET ゲート・ドライバを内蔵
  • サイクルごとの電流制限とオプションのヒカップ機能
  • オプションの入力または出力の平均電流制限
  • プログラム可能な入力 UVLO およびソフト・スタート
  • パワー・グッドおよび出力過電圧保護
  • HTSSOP-28 パッケージで供給
  • WEBENCH Power Designer により、LM5176-Q1 を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:-40℃~125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 昇降圧 DC/DC 変換用のシングル・インダクタ昇降圧コントローラ
  • 広い VIN:4.2V (バイアス付きで 2.5V)~55V (最高 60V)
  • 柔軟な VOUT:0.8V~55V
  • VOUT 短絡保護
  • 高効率の昇降圧遷移
  • 可変スイッチング周波数
  • オプションの周波数同期とディザリング
  • 2A の MOSFET ゲート・ドライバを内蔵
  • サイクルごとの電流制限とオプションのヒカップ機能
  • オプションの入力または出力の平均電流制限
  • プログラム可能な入力 UVLO およびソフト・スタート
  • パワー・グッドおよび出力過電圧保護
  • HTSSOP-28 パッケージで供給
  • WEBENCH Power Designer により、LM5176-Q1 を使用するカスタム設計を作成

LM5176-Q1 は同期整流 4 スイッチ昇降圧 DC/DC コントローラであり、出力電圧を入力電圧と同じ値、より高い値、より低い値のいずれにも制御できます。LM5176-Q1 は 4.2V~55V (絶対最大定格 60V) の広い入力電圧範囲で動作し、さまざまなアプリケーションに対応できます。

LM5176-Q1は、降圧モードと昇圧モードの両方で電流モード制御を採用し、優れた負荷レギュレーションとライン・レギュレーションを実現します。スイッチング周波数は、外付け抵抗を使ってプログラミングするか、または外部クロック信号に同期させることができます。

また、プログラマブル・ソフト・スタート機能を備えるほか、サイクルごとの電流制限、入力低電圧誤動作防止 (UVLO)、出力過電圧保護(OVP)、過熱シャットダウンなどの保護機能も搭載しています。さらに、LM5176-Q1 にはオプションとして入力または出力平均電流の制限、拡散スペクトラムによるピークEMIの低減、持続的な過負荷状況におけるヒカップ・モード保護機能があります。

LM5176-Q1 は同期整流 4 スイッチ昇降圧 DC/DC コントローラであり、出力電圧を入力電圧と同じ値、より高い値、より低い値のいずれにも制御できます。LM5176-Q1 は 4.2V~55V (絶対最大定格 60V) の広い入力電圧範囲で動作し、さまざまなアプリケーションに対応できます。

LM5176-Q1は、降圧モードと昇圧モードの両方で電流モード制御を採用し、優れた負荷レギュレーションとライン・レギュレーションを実現します。スイッチング周波数は、外付け抵抗を使ってプログラミングするか、または外部クロック信号に同期させることができます。

また、プログラマブル・ソフト・スタート機能を備えるほか、サイクルごとの電流制限、入力低電圧誤動作防止 (UVLO)、出力過電圧保護(OVP)、過熱シャットダウンなどの保護機能も搭載しています。さらに、LM5176-Q1 にはオプションとして入力または出力平均電流の制限、拡散スペクトラムによるピークEMIの低減、持続的な過負荷状況におけるヒカップ・モード保護機能があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5176-Q1 55V、広い VIN、同期整流 4 スイッチ昇降圧コントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 9月 14日
アプリケーション・ノート Bidirectional TEC Driver Design for 40-W TEC PDF | HTML 2023年 6月 2日
機能安全情報 LM5176 and LM5176-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure FMD 2020年 5月 22日
アプリケーション・ノート LM5176 Power Sharing Between Two Parallel, Four-Switch Buck-Boost Converters 2018年 7月 16日
ホワイト・ペーパー An overview of radiated EMI specifications for power supplies 2018年 6月 5日
ホワイト・ペーパー An overview of conducted EMI specifications for power supplies 2018年 2月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5176EVM-HP — LM5176 ワイド入力電圧範囲昇降圧コントローラの評価モジュール

The LM5176EVM-HP demonstrates a flexible high power buck-boost design using the LM5176 wide-vin buck-boost controller. The evaluation module is configured to operate from an input voltage range of 6V-36V and to provide a regulated 12-V output with up to 12A of load current.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM5176 PSpice Transient Model (Rev. B)

SNVMBA4B.ZIP (147 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5176 PSpice Transient Model (Rev. C)

SNVMBA4C.ZIP (120 KB) - PSpice Model
計算ツール

SNVC208 LM5176 Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM34936-Q1 車載対応、30V の広い入力電圧範囲 (VIN)、4 個のスイッチ使用の同期整流昇降圧コントローラ LM5176 55V 広い入力電圧範囲(VIN)、同期整流 4 スイッチ昇降圧コントローラ LM5176-Q1 AEC-Q100 認証済み、55V の広い入力電圧範囲 (VIN)、4 個のスイッチ使用の同期整流昇降圧コントローラ
リファレンス・デザイン

PMP31052 — 車載対応、4 スイッチ、300W 超の昇降圧のリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、LM5176-Q1 コントローラ IC を使用した、車載対応の 4 スイッチ昇降圧コンバータ回路です。この電源は、入力電圧の昇圧と降圧のどちらも実行できます。このデザインは、4.5V ~ 27V の入力電圧に対応し、12V のレギュレーション済み出力で最大 30A を供給できます。電流の値は、クランキング・レベル、クランキング時間、サーマル・インターフェイス、最大周囲温度に応じて異なります。

このデザインの目的は、単一の電力段で強制的に最大出力電流を供給することです。

試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ