PMP31052
車載対応、4 スイッチ、300W 超の昇降圧のリファレンス・デザイン
PMP31052
概要
このリファレンス・デザインは、LM5176-Q1 コントローラ IC を使用した、車載対応の 4 スイッチ昇降圧コンバータ回路です。この電源は、入力電圧の昇圧と降圧のどちらも実行できます。このデザインは、4.5V ~ 27V の入力電圧に対応し、12V のレギュレーション済み出力で最大 30A を供給できます。電流の値は、クランキング・レベル、クランキング時間、サーマル・インターフェイス、最大周囲温度に応じて異なります。
このデザインの目的は、単一の電力段で強制的に最大出力電流を供給することです。
特長
- 車載対応、最大 30A 以上の負荷電流を供給可能、12V バス・コンバータ
- クランキング時に最小 4.5V の入力電圧に対処
- 4A ~ 30A 負荷の範囲で、平坦かつ 98% 以上の高効率を維持
- 反射リップルを 20mVPP 未満に減衰する入力フィルタ
- さまざまな動作ポイントに関する包括的な熱情報
出力電圧オプション | PMP31052.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 27 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 20 |
Output Power (W) | 240 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck Boost- 4 Switch^Buck Boost- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT262.PDF (5878 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMAC4.PDF (265 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1