LM34936-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- 温度グレード 1:-40℃~125℃、TA
- 昇降圧 DC/DC 変換用のシングル・インダクタ昇降圧コントローラ
- 広い VIN:4.2V (バイアス付きで 2.5V)~30V (最大 42V)
- 柔軟な VOUT:0.8V~30V
- VOUT 短絡保護
- 高効率の昇降圧遷移
- 可変スイッチング周波数
- オプションの周波数同期とディザリング
- 2A の MOSFET ゲート・ドライバを内蔵
- サイクルごとの電流制限とオプションのヒカップ機能
- オプションの入力または出力の平均電流制限
- 入力 UVLO とソフト・スタートをプログラム可能
- パワー・グッドおよび出力過電圧保護
- PowerPAD™付き 28 ピン HTSSOP パッケージで供給可能
- WEBENCH Power Designer により、LM34936-Q1 を使用するカスタム設計を作成
LM34936-Q1 は同期整流 4 スイッチ昇降圧 DC/DC コントローラであり、出力電圧を入力電圧と同じ値、より高い値、より低い値のいずれにも制御できます。このデバイスは4.2V~30V (絶対最大定格 42V) の広い入力電圧範囲で動作し、広範なアプリケーションに対応できます。
LM34936-Q1 は、降圧モードと昇圧モードの両方で電流モード制御を採用し、優れた負荷レギュレーションとライン・レギュレーションを実現します。スイッチング周波数は、外付け抵抗を使ってプログラミングするか、または外部クロック信号に同期させることができます。
また、プログラム可能なソフトスタート機能を備えるほか、サイクル毎の電流制限、入力低電圧誤動作防止 (UVLO) 、出力過電圧保護 (OVP) 、過熱シャットダウンなどの保護機能も搭載しています。さらに、LM34936-Q1 にはオプションとして平均入力または出力電流の制限、拡散スペクトラムによるピークEMIの低減、持続的な過負荷状況におけるヒカップ・モード保護機能があります。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM34936EVM — LM34936 の評価モジュール
LM5175EVM — LM5175EVM 広い Vin シングル・インダクタ昇降圧コントローラ、評価モジュール
The LM5175EVM is a four-switch non-inverting buck-boost converter based on the LM5175 controller. This converter is designed to operate with input voltage from 6V to 42V and provide a regulated 12V output for load current up to 6A. The high efficiency transition region (...)
LM5176EVM-HP — LM5176 広い入力電圧範囲 (VIN) 昇降圧コントローラの評価基板
SNVC208 — LM5176 Design Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点