データシート
LM34936
- 昇降圧 DC/DC 変換用のシングル・インダクタ昇降圧コントローラ
- 広い VIN:4.2V (バイアス付きで 2.5V)~30V (最大 42V)
- 柔軟な VOUT:0.8V~30V
- VOUT 短絡保護
- 高効率の昇降圧遷移
- 可変スイッチング周波数
- オプションの周波数同期とディザリング
- 2A の MOSFET ゲート・ドライバを内蔵
- サイクルごとの電流制限とオプションのヒカップ機能
- オプションの入力または出力の平均電流制限
- 入力 UVLO とソフト・スタートをプログラム可能
- パワー・グッドおよび出力過電圧保護
- QFN-28 パッケージで供給
- WEBENCH Power Designer により、LM34936 を使用するカスタム設計を作成
LM34936 は同期整流 4 スイッチ昇降圧 DC/DC コントローラで、出力電圧を入力電圧と同じ値、より高い値、より低い値のいずれにもレギュレートできます。LM34936 は 4.2V~30V (絶対最大定格 42V) の広い入力電圧範囲で動作し、広範なアプリケーションに対応できます。
LM34936 は、降圧モードと昇圧モードの両方で電流モード制御を採用し、優れた負荷レギュレーションとライン・レギュレーションを実現します。スイッチング周波数は、外付け抵抗を使ってプログラミングするか、または外部クロック信号に同期させることができます。
また、プログラマブル・ソフト・スタート機能を備えるほか、サイクルごとの電流制限、入力低電圧誤動作防止 (UVLO)、出力過電圧保護 (OVP)、過熱シャットダウンなどの保護機能も搭載しています。さらに、LM34936 にはオプションとして入力または出力平均電流の制限、拡散スペクトラムによるピークEMIの低減、持続的な過負荷状態におけるヒカップ・モード保護機能があります。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM34936 30V、広い VIN、同期整流 4 スイッチ昇降圧コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 9月 14日 |
証明書 | LM34936EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 11月 14日 | ||||
技術記事 | Adjusting VOUT in USB Type-C™ and wireless charging applications, part 2 | PDF | HTML | 2020年 2月 18日 | |||
技術記事 | Adjusting VOUT in USB Type-C™ and wireless charging applications, part 1 | PDF | HTML | 2020年 2月 10日 | |||
技術記事 | Four-switch buck-boost layout tip No. 4: routing gate-drive and return paths | PDF | HTML | 2019年 2月 20日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LM34936EVM User Guide | 2018年 8月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LM34936EVM — LM34936 の評価モジュール
The LM34936EVM features a four switch buck-boost converter based on TI’s LM34936 Wide VIN buck-boost controller. This converter is designed to operate from input voltage from 6V to 30V and provide a 12V regulated output with a load current of up to 6 A.
ユーザー ガイド: PDF
計算ツール
The LM34936 Buck-Boost Quickstart Tool support to configure the power stage and the external components for the LM34936.
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHF) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点