LM5176EVM-HP
LM5176 広い入力電圧範囲 (VIN) 昇降圧コントローラの評価基板
LM5176EVM-HP
概要
LM5176EVM-HP は、広い入力電圧範囲 (Vin) に対応した昇降圧コントローラである LM5176 を使用して、フレキシブルな大電力昇降圧設計を提示します。この評価基板は 6V ~ 36V の入力電圧範囲で動作する構成を採用しており、12V の安定化済み出力で最大 12A の負荷電流を供給します。
特長
- 大電力設計
- 6V ~ 36V の広い入力電圧範囲
- 高効率の同期整流昇降圧変換
- 250kHz のスイッチング周波数
- 標準的な 5mm x 6mm FET を複数使用したフレキシブルな設計
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3