JAJSIW7A April 2020 – January 2021 LM5181
PRODUCTION DATA
LM5181 は、4.5V~65V の広い入力電圧範囲にわたって高い効率を実現できる 1 次側レギュレーション (PSR) フライバック・コンバータです。絶縁出力電圧を 1 次側フライバック電圧からサンプリングするため、出力電圧のレギュレーションのためのフォトカプラ、基準電圧、変圧器からの 3 次巻線は不要です。
高いレベルの統合により、絶縁バリアと交差する部品は 1 つだけで、単純で信頼性が高く、高密度の設計が実現されています。境界導通モード (BCM) スイッチングにより、小型の磁気的ソリューションと、±1.5% 以内の負荷およびライン・レギュレーション性能を実現できます。内蔵の 100V パワー MOSFET は最大 4W の出力電力能力を持ち、ライン過渡に対しての余裕が拡大されています。
LM5181 フライバック・コンバータは、8 ピン、4mm × 4mm、0.8mm ピン・ピッチの熱的に強化された WSON パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LM5181 | WSON (8) | 4.00mm × 4.00mm |