ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

100V、0.75A の MOSFET 内蔵、65VIN、フォトカプラ不使用のフライバック・コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology PSR flyback Iout (max) (A) 0.75 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Switching frequency (min) (kHz) 12 Switching frequency (max) (kHz) 350 Features Enable, Integrated Switch, Light load efficiency, Pre-bias soft start, UVLO adjustable Control mode Peak current mode Duty cycle (max) (%) 82 Switch current limit (typ) (A) 0.75
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology PSR flyback Iout (max) (A) 0.75 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Switching frequency (min) (kHz) 12 Switching frequency (max) (kHz) 350 Features Enable, Integrated Switch, Light load efficiency, Pre-bias soft start, UVLO adjustable Control mode Peak current mode Duty cycle (max) (%) 82 Switch current limit (typ) (A) 0.75
WSON (NGU) 8 16 mm² 4 x 4
  • 機能安全対応
  • 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
    • 4.5V~65V の広い入力電圧範囲で動作し、スタートアップ後は最低 3.5V で動作
    • 絶縁バリアと交差する部品は 1 つだけの堅牢なソリューション
    • 総出力レギュレーション精度:±1.5%
    • (オプション) VOUT 温度補償
    • 6ms の内部ソフトスタート、プログラムも可能
    • 入力 UVLO およびサーマル・シャットダウン保護機能
    • ヒカップ・モード過電流フォルト保護
    • -40℃~+150℃ の接合部温度範囲
  • 統合によりソリューションのサイズとコストを低減
    • 100V、0.4Ω のパワー MOSFET を内蔵
    • VOUTの レギュレーションにフォトカプラや変圧器の補助巻線が不要
    • ループ補償内蔵
  • 高効率の RSP フライバック動作
    • BCM での疑似共鳴 MOSFET ターンオフ
    • 低い入力静止電流
    • 外部バイアス・オプションによる効率向上
    • シングルおよびマルチ出力の実装
  • 非常に小さい伝導および放射 EMI シグネチャ
    • ソフト・スイッチングによりダイオードの逆回復を回避
    • CISPR 32 EMI 要件に最適化
  • WEBENCH Power Designer を使用してカスタム・レギュレータ設計を作成
  • 機能安全対応
  • 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
    • 4.5V~65V の広い入力電圧範囲で動作し、スタートアップ後は最低 3.5V で動作
    • 絶縁バリアと交差する部品は 1 つだけの堅牢なソリューション
    • 総出力レギュレーション精度:±1.5%
    • (オプション) VOUT 温度補償
    • 6ms の内部ソフトスタート、プログラムも可能
    • 入力 UVLO およびサーマル・シャットダウン保護機能
    • ヒカップ・モード過電流フォルト保護
    • -40℃~+150℃ の接合部温度範囲
  • 統合によりソリューションのサイズとコストを低減
    • 100V、0.4Ω のパワー MOSFET を内蔵
    • VOUTの レギュレーションにフォトカプラや変圧器の補助巻線が不要
    • ループ補償内蔵
  • 高効率の RSP フライバック動作
    • BCM での疑似共鳴 MOSFET ターンオフ
    • 低い入力静止電流
    • 外部バイアス・オプションによる効率向上
    • シングルおよびマルチ出力の実装
  • 非常に小さい伝導および放射 EMI シグネチャ
    • ソフト・スイッチングによりダイオードの逆回復を回避
    • CISPR 32 EMI 要件に最適化
  • WEBENCH Power Designer を使用してカスタム・レギュレータ設計を作成

LM5181 は、4.5V~65V の広い入力電圧範囲にわたって高い効率を実現できる 1 次側レギュレーション (PSR) フライバック・コンバータです。絶縁出力電圧を 1 次側フライバック電圧からサンプリングするため、出力電圧のレギュレーションのためのフォトカプラ、基準電圧、変圧器からの 3 次巻線は不要です。

高いレベルの統合により、絶縁バリアと交差する部品は 1 つだけで、単純で信頼性が高く、高密度の設計が実現されています。境界導通モード (BCM) スイッチングにより、小型の磁気的ソリューションと、±1.5% 以内の負荷およびライン・レギュレーション性能を実現できます。内蔵の 100V パワー MOSFET は最大 4W の出力電力能力を持ち、ライン過渡に対しての余裕が拡大されています。

LM5181 フライバック・コンバータは、8 ピン、4mm × 4mm、0.8mm ピン・ピッチの熱的に強化された WSON パッケージで供給されます。

LM5181 は、4.5V~65V の広い入力電圧範囲にわたって高い効率を実現できる 1 次側レギュレーション (PSR) フライバック・コンバータです。絶縁出力電圧を 1 次側フライバック電圧からサンプリングするため、出力電圧のレギュレーションのためのフォトカプラ、基準電圧、変圧器からの 3 次巻線は不要です。

高いレベルの統合により、絶縁バリアと交差する部品は 1 つだけで、単純で信頼性が高く、高密度の設計が実現されています。境界導通モード (BCM) スイッチングにより、小型の磁気的ソリューションと、±1.5% 以内の負荷およびライン・レギュレーション性能を実現できます。内蔵の 100V パワー MOSFET は最大 4W の出力電力能力を持ち、ライン過渡に対しての余裕が拡大されています。

LM5181 フライバック・コンバータは、8 ピン、4mm × 4mm、0.8mm ピン・ピッチの熱的に強化された WSON パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM5180 アクティブ 100V、1.5A の MOSFET 内蔵、65VIN、フォトカプラ不使用のフライバック・コンバータ 1.5-A current limit

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5181 100V、0.75A の MOSFET を内蔵した 65VIN の PSR フライバック DC/DC コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 9月 16日
技術記事 Mitigating CMTI on a PSR flyback for SiC-based traction inverter designs PDF | HTML 2024年 1月 5日
Analog Design Journal Why use PSR‐flyback isolated converters in dual‐battery mHEV systems (Rev. A) PDF | HTML 2023年 5月 25日
アプリケーション・ノート Designing High Voltage Power Supply for Ultrasound Smart Probes (Rev. A) PDF | HTML 2023年 5月 16日
Analog Design Journal Selecting output caps to optimize ripple and stability in PSR flyback converters (Rev. B) PDF | HTML 2023年 5月 4日
製品概要 Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications PDF | HTML 2022年 11月 9日
アプリケーション・ノート LM5181 Bipolar + and - 18 V Output Design for Signal Chains in PLC Applications PDF | HTML 2021年 10月 29日
アプリケーション・ノート Topology Selection for Isolated Power Supplies in Patient Monitor (Rev. A) PDF | HTML 2020年 9月 2日
機能安全情報 LMx518x-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution (Rev. A) PDF | HTML 2020年 6月 26日
技術記事 How to raise regulation performance with a stacked-output PSR flyback DC/DC conver PDF | HTML 2020年 6月 2日
Analog Design Journal How an auxless PSR-flyback converter can increase PLC reliability and density 2019年 9月 30日
ホワイト・ペーパー An overview of radiated EMI specifications for power supplies 2018年 6月 5日
ホワイト・ペーパー An overview of conducted EMI specifications for power supplies 2018年 2月 1日
アプリケーション概要 PSR Flyback DC/DC Converter Transformer Design for mHEV Applications 2017年 11月 13日
アプリケーション・ノート Seminar 900 Topic 2 - Snubber Circuits: Theory, Design and Application 2001年 2月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5180EVM-DUAL — デュアル出力、ワイド VIN、PSR フライバック・コンバータの評価モジュール

The LM5180EVM-DUAL evaluation module (EVM) is designed to showcase the performance of the LM5180 PSR flyback converter with wide input voltage range. The design is packaged in a miniature footprint with low component count. It operates over a wide input voltage range of 10 V to 65 V to deliver a (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM5180EVM-S05 — ワイド VIN PSR フライバック・コンバータ単一出力の評価モジュール

The LM5180EVM-S05 evaluation module (EVM) is designed to showcase the performance of the LM5180 PSR flyback converter with wide input voltage range. The design is packaged in a miniature footprint with low component count. It operates over a wide input voltage range of 10 V to 65 V to deliver a (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM5181-Q1 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMBZ9A.ZIP (130 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM5181DESIGN-CALC LM5181 PSR Flyback Converter Quickstart Design Tool

Welcome to the LM5181 quickstart design tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC flyback regulator based on the LM5181 PSR flyback converter. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM5181 100V、0.75A の MOSFET 内蔵、65VIN、フォトカプラ不使用のフライバック・コンバータ LM5181-Q1 車載対応、100V、0.75A の MOSFET 内蔵、65VIN、フォトカプラ不使用のフライバック DC/DC コンバータ
ソフトウェア
計算ツール
LM5181DESIGN-CALC LM5181 PSR flyback converter design tool
リファレンス・デザイン

PMP31177 — 1W、1 次側レギュレーション (PSR)、フライバックのリファンレス・デザイン

26.54mm × 11.68mm × 高さ 5.6mm のボードは、LM5181 PSR (1 次側) フライバック コンバータの性能を活用する目的で最適化済みです。この基板は 18V ~ 32V の入力電圧範囲で動作し、24V 出力で最大 40mA、3.3V 出力で最大 15mA の電流を供給します。補助巻線やフォトカプラなしで動作する LM5181 は、非常に厳格な出力電圧安定化を実現します。LM5181 は、一時的な電圧低下時に適切な動作を実現する低電圧ロックアウト、突入電流を低減するプログラマブル ソフトスタート、ヒカップ モード過電流保護、サーマル (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (NGU) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ