LM5180EVM-DUAL

デュアル出力、ワイド VIN、PSR フライバック・コンバータの評価モジュール

LM5180EVM-DUAL

購入

概要

The LM5180EVM-DUAL evaluation module (EVM) is designed to showcase the performance of the LM5180 PSR flyback converter with wide input voltage range. The design is packaged in a miniature footprint with low component count. It operates over a wide input voltage range of 10 V to 65 V to deliver a 15-V and -7.7-V outputs at currents up to 200 mA. Operating without an auxililary winding or opto-coupler, the LM5180 provides very tight output voltage regulation, better than 1%. The LM5180 offers a full suite of protection features to ensure protection of the regulator during fault conditions. These include undervoltage lockout to ensure proper operation duing voltage-sag conditions, programmable soft-start to reduce inrsuh current, hiccup-mode overcurrent protection and thermal shutdown. Precision enable and output voltage thermal compensation features are also provided.

特長
  • 10-V to 65-V input voltage range
  • 15-V and -7.7-V output voltages
  • Rated for up to 200 mA of load current
  • Resistor divider to EN/UVLO to faciltate programmable input voltage UVLO
  • Fully assembled, tested and proven PCB layout with small footprint
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM25180 65V、1.5A の MOSFET 内蔵、42VIN、フォトカプラ不使用のフライバック・コンバータ LM25180-Q1 車載対応、65V、1.5A のパワー MOSFET 内蔵、42VIN PSR (1 次側レギュレーション) フライバック・コンバータ LM5180 100V、1.5A の MOSFET 内蔵、65VIN、フォトカプラ不使用のフライバック・コンバータ LM5180-Q1 車載対応、100V、1.5A の MOSFET 内蔵、65VIN、フォトカプラ不使用のフライバック・コンバータ LM5181 100V、0.75A の MOSFET 内蔵、65VIN、フォトカプラ不使用のフライバック・コンバータ LM5181-Q1 車載対応、100V、0.75A の MOSFET 内蔵、65VIN、フォトカプラ不使用のフライバック DC/DC コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5180EVM-DUAL — デュアル出力、ワイド VIN、PSR フライバック・コンバータの評価モジュール

計算ツール

LM25180DESIGN-CALC — LM25180 Flyback Converter Quickstart Design Tool

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

LM25180DESIGN-CALC LM25180 Flyback Converter Quickstart Design Tool

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0D
リリース日: 20 11 2022

チェックサム
製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM25180 65V、1.5A の MOSFET 内蔵、42VIN、フォトカプラ不使用のフライバック・コンバータ LM25180-Q1 車載対応、65V、1.5A のパワー MOSFET 内蔵、42VIN PSR (1 次側レギュレーション) フライバック・コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5180EVM-DUAL デュアル出力、ワイド VIN、PSR フライバック・コンバータの評価モジュール LM5180EVM-S05 ワイド VIN PSR フライバック・コンバータ単一出力の評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc230 or www.ti.com/lit/xx/snvc230d/snvc230d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC230. Please update any bookmarks accordingly.
計算ツール

LM5180DESIGN-CALC — LM5180 Quickstart Design Tool

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

LM5180DESIGN-CALC LM5180 Quickstart Design Tool

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0D
リリース日: 20 11 2022
download LM5180 Quickstart Design Tool (zip)  — 3434 K

チェックサム
製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM5180 100V、1.5A の MOSFET 内蔵、65VIN、フォトカプラ不使用のフライバック・コンバータ LM5180-Q1 車載対応、100V、1.5A の MOSFET 内蔵、65VIN、フォトカプラ不使用のフライバック・コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5180EVM-DUAL デュアル出力、ワイド VIN、PSR フライバック・コンバータの評価モジュール LM5180EVM-S05 ワイド VIN PSR フライバック・コンバータ単一出力の評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc218 or www.ti.com/lit/xx/snvc218d/snvc218d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC218. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM5180-Q1 Dual-Output EVM User's Guide (Rev. B) 2019年 7月 18日
証明書 LM5180EVM-DUAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 3月 6日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LM5180EVM-S05 ワイド VIN PSR フライバック・コンバータ単一出力の評価モジュール

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
LM5180DESIGN-CALC LM5180 PSR フライバック コンバータ設計ツール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ