LM5181-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:周囲温度範囲 -40°C~125°C
- 機能安全対応
- 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
- 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
- 4.5V~65V の広い入力電圧範囲で動作し、スタートアップ後は最低 3.5V で動作
- 絶縁バリアと交差する部品は 1 つだけの堅牢なソリューション
- 総出力レギュレーション精度: ±1.5%
- (オプション) VOUT 温度補償
- 6ms の内部ソフトスタート、プログラムも可能
- 入力 UVLO およびサーマル・シャットダウン保護機能
- ヒカップ・モード過電流フォルト保護
- -40°C~+150°C の接合部温度範囲
- 統合によりソリューションのサイズとコストを低減
- 100V、0.4Ω のパワー MOSFET を内蔵
- VOUTの レギュレーションにフォトカプラや変圧器の補助巻線が不要
- ループ補償内蔵
- 高効率の RSP フライバック動作
- BCM での疑似共鳴 MOSFET ターンオフ
- 低い入力静止電流
- 外部バイアス・オプションによる効率向上
- シングルおよびマルチ出力の実装
- WEBENCH® Power Designerを使用してカスタム・レギュレータ設計を作成
- 非常に低い伝導および放射 EMI シグネチャ
- ソフト・スイッチングによりダイオードの逆回復を回避
- CISPR 25 Class 5 要件に対して最適化
LM5181-Q1 は、4.5V~65V の広い入力電圧範囲にわたって高い効率を実現できる 1 次側レギュレーション (PSR) フライバック・コンバータです。絶縁出力電圧を 1 次側フライバック電圧からサンプリングするため、出力電圧のレギュレーションのためのフォトカプラ、基準電圧、変圧器からの 3 次巻線は不要です。
高いレベルの統合により、絶縁バリアと交差する部品は 1 つだけで、単純で信頼性が高く、高密度の設計が実現されています。境界導通モード (BCM) スイッチングにより、小型の磁気的ソリューションと、±1.5% 以内の負荷およびライン・レギュレーション性能を実現できます。内蔵の100VパワーMOSFETは最大4Wの出力電力能力を持ち、ライン過渡に対しての余裕が拡大されています。
LM5181-Q1 コンバータは車載用 AEC-Q100 グレード 1 認定済みであり、8 ピン、0.8mm ピン・ピッチ、ウェッタブル・フランク付きの WSON パッケージで供給されます。
LM5181-Q1 フライバック・コンバータを使用すると、対象の最終機器に合わせて性能を最適化するためのオプション機能を備えた絶縁型 DC/DC 電源を簡単に実装できます出力電圧を1つの抵抗で設定でき、オプションの抵抗を使用するとフライバック・ダイオードの電圧降下の温度係数を打ち消して電圧精度を向上できます。追加機能として、内部的に固定または外部的にプログラム可能なソフトスタート、オプションの高効率用バイアス電源接続、可変ラインUVLO用のヒステリシス付き高精度イネーブル入力、ヒカップ・モード過負荷保護、自動復元機能付きのサーマル・シャットダウン保護機能があります。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM5180EVM-DUAL — デュアル出力、ワイド VIN、PSR フライバック・コンバータの評価モジュール
LM5180EVM-S05 — ワイド VIN PSR フライバック・コンバータ単一出力の評価モジュール
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (NGU) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点